シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADG5413:  アナログ・スイッチ、クワッドSPST、高電圧、耐ラッチアップ機能付き

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADG5412/ADG5413は4個の独立したシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG5412スイッチはロジック1でターン・オンします。ADG5413とADG5412と同じデジタル制御ロジックを持つスイッチが2個と、制御ロジックが反転している2個のスイッチが内蔵されています。各スイッチはオンのとき、等しく両方向に導通し、各スイッチは電源電圧までの入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。

ADG5412とADG5413はVLピンを備えていません。デジタル入力は、動作電圧範囲全体にわたる3Vロジック入力に互換します。

オン抵抗のプロファイルとして、アナログ入力範囲全体にわたって非常にフラットであるため、オーディオ信号をスイッチングする場合優れた直線性と低歪を実現します。また、スイッチング速度が高速であるため、ビデオ信号のスイッチングにも適応できます。ADG5413は、マルチプレクサー・アプリケーションで使えるようにブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作を行います。

アプリケーション

  • リレーの置き換え
  • 自動テスト装置(ATE)
  • データ・アクイジション
  • 計測機器
  • 航空電子機器
  • オーディオ信号やビデオ信号のスイッチング
  • 通信関連システム

製品のハイライト

  • トレンチ・アイソレーションがラッチアップをガードします。誘電体トレンチがPチャンネルとNチャンネルのトランジスタを分離しているため、たとえ厳しいか電圧条件下でもラッチアップを防ぎます。
  • 低いオン抵抗(RON)値
  • 両電源動作:アナログ信号がバイポーラのアプリケーションでは、ADG5412/ADG5413は両電源、最大±22Vまで動作することが出来ます。
  • 単電源動作:アナログ信号がユニポーラのアプリケーションでは、ADG5412/ADG5413は単電源、最大40Vまで動作することが出来ます。
  • 3 Vロジック互換デジタル入力VINH = 2.0V、VINL= 0.8V
  • VLロジック電源は不要

特長と利点

  • ラッチアップ防止
  • 8kVのESD定格、人体モデル(HBM)
  • 低オン抵抗:10Ω(max)
  • 両電源動作:±9V~±22V
  • 単電源動作:9V~40V
  • 絶対最大定格電源電圧:48V
  • ±15V、±20V+12Vおよび+36Vで完全仕様規定
  • アナログ信号範囲:VSS~VDD

ADG5413 機能ブロック図
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
ADG5412/ADG5413: ラッチアップ保護機能付き高電圧、クワッド SPSTスイッチ (Rev 0, 08/2010) (pdf, 527 kB)  データシート PDF
ADG5412/ADG5413: High Voltage Latch-Up Proof, Quad SPST Switches Data Sheet (Rev A, 06/2011) (pdf, 307 kB)  データシート PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) 製品一覧 PDF
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
ADG5413 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG5413BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 1500 - $ 2.18 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG5413BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 2.66 $ 2.18 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG5413BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.18 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる