OBSOLETE PRODUCT — ADL5592:  RF可変ゲイン・アンプ、250~2400MHz

ADL5592は、デジタル・プログラマブルの可変ゲイン・アンプ(VGA)です。250~2400MHzの周波数範囲で使用するように設計されています。2個のデジタル・プログラマブル減衰器が、直線性の高い固定ゲイン・アンプにカスケード接続されています。このデバイスには、ループバック・テストを行うために送信された信号を隣接の受信バンドにミックスする目的に利用可能なミキサも内蔵されています。

ADL5592は、GSM/EDGEなどのセルラー通信システムで、ADL537xやADL539xなどのダイレクト/RF変調器と組み合わせて使用できます。

ADL5592は、6mm×6mmの40ピン露出パドルLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • GSM/EDGEおよびセルラー通信システム
  • ADL5592:  RF可変ゲイン・アンプ、250~2400MHz

    製品概要

    ADL5592は、デジタル・プログラマブルの可変ゲイン・アンプ(VGA)です。250~2400MHzの周波数範囲で使用するように設計されています。2個のデジタル・プログラマブル減衰器が、直線性の高い固定ゲイン・アンプにカスケード接続されています。このデバイスには、ループバック・テストを行うために送信された信号を隣接の受信バンドにミックスする目的に利用可能なミキサも内蔵されています。

    ADL5592は、GSM/EDGEなどのセルラー通信システムで、ADL537xやADL539xなどのダイレクト/RF変調器と組み合わせて使用できます。

    ADL5592は、6mm×6mmの40ピン露出パドルLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。

    アプリケーション

  • GSM/EDGEおよびセルラー通信システム
  • データシート

    置き替え製品

    製造中止、または生産終了となりましたアナログ・デバイセズの製品は、Rochester Electronics社を通して購入することができます。製品の販売状況に関しましては、直接Rochester Electronics社にご確認ください。



    仕様

    Gain Control Digital
    Number of Channels 1
    -3dB Bandwidth 2400MHz
    Gain (min) +-52.1dB
    Gain (max) +8.9dB
    Isupply (max) 189mA
    Gain Accuracy (dB) -0.02dB
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる