シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8337:  75 Ω負荷で±2.3 Vの出力振幅 (VS = ±5 V)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8337は、DC~100 MHzの周波数で使用できる低ノイズ、シングルエンド、直線性dBの汎用可変ゲイン・アンプ(VGA)です。−3 dB帯域幅は280 MHzです。AD8337はゲイン全域で優れた帯域幅均一性と低い出力換算ノイズを持つため、ゲイン調整アプリケーションと高速A/Dコンバータ(ADC)の駆動に最適です。

AD8337は優れたDC特性と高速性の組み合わせを持つため、特に工業用超音波、PETスキャナ、ビデオ・アプリケーションに適しています。両電源動作により、フォトダイオードまたは光電子増倍管で発生されるような立下がりパルスのゲイン制御が可能になっています。

AD8337では、24 dBのゲイン範囲を持つアナログ・デバイセズ独自の、ポピュラな多機能X-AMP®アーキテクチャを採用しています。ゲイン制御インターフェースは、VCOMを基準とした19.7 dB/Vの直線性dB高精度スケーリングを提供します。

AD8337は、反転または非反転構成で動作する多用途の電流帰還プリオペアンプ(PrA)を内蔵しています。外付け抵抗を使用すると、デバイスのゲインを6 dB以上に設定することができます。AD8337は、2本の外付け100 Ω抵抗を使った非反転PrAゲイン= 2でキャラクタライズされています。減衰器の範囲は24 dBで、出力アンプの固定ゲインは8× (18.06 dB)です。最小公称ゲイン範囲は0 dB~24 dBで、プリアンプ・ゲインの調整により上下にシフトさせることができます。複数のAD8337を直列に接続して、ゲイン範囲を広げ、ステージ間フィルタによりノイズと歪みを小さくし、オフセット電圧を相殺させることができます。

動作温度範囲は–40°C~+85°Cで、8ピンの3 mm × 3 mm LFCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • ゲイン調整
  • PETスキャナ
  • 高性能AGCシステム
  • I/Q信号処理
  • ビデオ
  • 工業用および医用の超音波
  • レーダー・レシーバ
  • Data Sheet, Rev. B, 2/07

    特長と利点

    • ローノイズ:
      電圧ノイズ= 2.2 nV/√Hz
      電流ノイズ= 4.8 pA/√Hz (正入力)
    • 広い帯域幅(−3 dB) = 280 MHz
    • 公称ゲイン範囲: 0 dB~24 dB (プリアンプ・ゲイン= 6 dB)
    • ゲイン・スケーリング: 19.7 dB/V
    • DC結合
    • シングルエンドの入力と出力
    • 高速な多用途オペアンプ入力
    • 電源: +5 V、±2.5 V、または±5 V
    • 低消費電力: ±2.5 V電源で78 mW

    AD8337 機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8337:可変ゲイン・アンプ、汎用、低価格、DCカップリング (Rev 0, 07/2006) (pdf, 2383 kB)  データシート PDF
    AD8337: General-Purpose, Low Cost, DC-Coupled VGA Data Sheet (Rev C, 11/2009) (pdf, 785 kB)  データシート PDF
    How Ultrasound System Considerations Influence Front-End Component Choice
    by Eberhard Brunner, Analog Devices, Inc.
    (Analog Dialogue Vol. 36, May-July 2002)
    技術関連記事 HTML
    Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 製品一覧 PDF
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    メディア掲載一覧 PDF
    Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8337 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8337 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8337BCPZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 250 $ 3.03 $ 3.03 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8337BCPZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 5000 $ 2.99 $ 2.49 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8337BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 $ 2.99 $ 2.49 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD8337BCPZ-WP 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Tray, 50 $ 2.99 $ 2.49 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD8337 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8337-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 82.38 Yes -
    AD8337-EVALZ-INV 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 135.33 Yes -
    AD8337-EVALZ-SS 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 188.28 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる