AD604

製造中

電圧制御可変ゲインアンプ、デュアル、超ローノイズ、デシベル・リニア、高精度

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 最大ゲインでの超低入力ノイズ:0.8nV√Hz、3.0pA√Hz
  • dBリニアな2個の独立チャンネル
  • チャンネルごとにプログラム可能な絶対ゲイン・レンジ:
    0dB~+48dB(プリアンプ・ゲイン=+14dB)から
    +6dB~+54dB(プリアンプ・ゲイン=+20dB)
  • ±1.0dBのゲイン精度
  • 帯域幅:40MHz(-3dB)
  • 300kΩの入力抵抗
  • 可変ゲイン・スケーリング:20dB/V~40dB/V
  • 温度変化、電源変化に対応する安定したゲイン
  • 単一終端ユニポーラ・ゲインコントロール
  • ゲイン制御の低終端での電源遮断
  • A/Dコンバータを直接駆動可能
AD604
電圧制御可変ゲインアンプ、デュアル、超ローノイズ、デシベル・リニア、高精度
AD604-FBL 628918676AD604-pc AD604 Typical Application Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

SPICEモデル 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD604

AD604 Evaluation Board

製品詳細

The AD604 evaluation board assembly has multiple input connections, testpoints, switch-selectable options, and on-board trims offer convenience when configuring the AD604 in various operating modes.


The evaluation board requires only a dual 5 V supply capable of 200 mA or higher to operate both channels. Prior to shipment, the evaluation board is fully tested. Users need only attach power supply leads and the appropriate test equipment to the board. See AD604 data sheet on-line for details.

EVAL-AD604
AD604 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品