シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADN2882:  トランスインピーダンス・アンプ、4.25Gbps、低ノイズ、3.3V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

3.3V電源動作のコンパクトで、高性能のSiGeトランスインピーダンス・アンプ(TIA)ADN2882は、小型サイズの4.25Gbps1x/2x/4x光ファイバ・チャンネルのレシーバ・アプリケーションやメトロ・アクセスのイーサネットPIN/APD TIAモジュールに最適です。 ADN2882は差動電圧を出力して、フォトダイオード電流を検出するシングル・チップのソリューションで、-22dBmの感度を実現する600nAの低入力換算ノイズ電流、および最大4.25Gbpsの動作が可能な最小値3.4GHzの帯域幅性能を備えています。さらに、10dBの消光比で公称値+3.25dBmの動作も実行します。

TO-46またはTO-56ヘッダーなどの小型パッケージによるアセンブリを簡素化するため、ADN2882はフォトダイオード・フィルタ・ネットワークをチップ上に集積化し、外付け部品を使用せずに15kHzの低カットオフ周波数を実現します。チップ面積は1mm2未満で、3.3V電源で動作し、ダイで提供しています。

アプリケーション

  • 1x/2x/4x FCおよびGbE光レシーバとトランシーバ
  • SFF-8472準拠レシーバ
  • 4.25GbpsのPIN/APD-TIA受信用光サブアセンブリ
  • 特長と利点

    • 採用技術:高性能SiGeプロセス
    • 帯域幅:3.4GHz(min)
    • 入力ノイズ電流密度:10pA/√Hz
    • 光感度:-22dBm
    • 差動トランスインピーダンス:4000V/A
    • 消費電力:75mW
    • 差動出力振幅:250mVp-p
    • 入力電流過負荷:+3.25dBm
    • 出力抵抗値:50Ωサイド
    • 低いカットオフ周波数:15kHz
    • オンチップPDフィルタ:RF=200Ω、CF=20pF
    • ダイのサイズ:0.7mm×1.2mm

    Functional Block Diagram for ADN2882

    OF NOTE ...

    For an opportunity to receive a copy of the Applications Note: Detailed Applications and Design Information for ADI's SFP Reference Design, please contact the Fiber Optic IC Development Group.

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADN2882: 4.25 Gbps 3.3V Low Noise Transimpedance Amplifier Data Sheet (Rev 0, 06/2005) (pdf, 272 kB)  データシート PDF
    Transceiver targets 4x Fibre Channel Applications
    New optical transceiver chipset and reference design from Analog Devices supports both gigabit Ethernet and Fibre Channel data rates up to 4.25 Gbps (eeProductCenter, 1/20/05)
    関連記事 HTML
    4X Fibre Channel Chipset and Reference Design メディア掲載一覧 HTML
    SFPチップセットと参考デザインにより4.25Gbpsトランシーバを簡素化 メディア掲載一覧 HTML
    Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
    Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
    メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADN2882 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADN2882 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADN2882-EXT 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 100.00 No - お問い合わせ
    EVAL-ADN2882-RSSI 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.00 No - お問い合わせ

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる