シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADN2880:  3.2 Gbps 3.3V Low Noise TIA for Small Form Factors

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADN2880 is a compact, high performance 3.3 V power supply SiGe transimpedance amplifier (TIA) optimized for small form factor Metro-Access and Ethernet PIN/APD-TIA modules operating up to 3.2Gbps. It is a single chip solution for detecting photodiode current with a differential output voltage.

The ADN2880 features low input referred noise current of 400 nA enabling -24 dBm sensitivity; 2.1 GHz minimum BW enables up to 2.7 Gbps operation; +3.25 dBm nominal operation at 10 dB extinction ratio.

To facilitate assembly in small form factor packages such as a TO-CAN, the ADN2880 integrates a photodiode filter network on chip and features 20 kHz low frequency cutoff without any external components.

The ADN2880 operates with a 3.3 Volt power supply and is available in die form, with a chip area of less than 1 mm2.

Applications

  • PIN/APD-TIA Receive Optical Sub-Assemblies
  • Up to 3.2Gbps LX4/GbE/FC Optical Receivers, Transceivers, Transponders
  • 特長と利点

    • Technology: High Performance SiGe
    • Bandwidth: 2.1 GHz minimum
    • Input Noise Current Density: 8 pA/RtHz Optical sensitivity: -24 dBm
    • Differential Trans-Impedance: 5000 V/A
    • Power Dissipation: 75 mW
    • Differential Output: 250 mV pk-pk
    • Input Current Overload: +3.25 mA pk-pk
    • On-chip PD filter: RF = 200 Ω CF = 20 pF
    • Output Resistance: 50 Ω / side
    • Die Size: 0.7 mm x 1.2 mm

    Functional Block Diagram for ADN2880

    OF NOTE ...

    For an opportunity to receive a copy of the Applications Note: Detailed Applications and Design Information for ADI's SFP Reference Design, please contact the Fiber Optic IC Development Group.

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADN2880: 3.2 Gbps, 3.3 V, Low Noise, Transimpedance Amplifier Data Sheet (Rev 0, 07/2005) (pdf, 349 kB)  データシート PDF
    Transceiver targets 4x Fibre Channel Applications
    New optical transceiver chipset and reference design from Analog Devices supports both gigabit Ethernet and Fibre Channel data rates up to 4.25 Gbps (eeProductCenter, 1/20/05)
    関連記事 HTML
    4X Fibre Channel Chipset and Reference Design メディア掲載一覧 HTML
    SFPチップセットと参考デザインにより4.25Gbpsトランシーバを簡素化 メディア掲載一覧 HTML
    Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
    Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
    メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる