シグナル・チェーンデザイナーに追加する

SMP08:  Low Droop Rate Octal Sample-and-Hold with Multiplexed Input

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The SMP08 is a monolithic octal sample-and-hold; it has eight internal buffer amplifiers, input multiplexer, and internal hold capacitors. It is manufactured in an advanced oxide isolated CMOS technology to obtain high accuracy, low droop rate, and fast acquisition time. The SMP08 has a typical linearity error of only 0.01% and can accurately acquire a 10-bit input signal to ±1/2 LSB in less than 7 microseconds. The SMP08's output swing includes the negative supply in both single and dual supply operation.

The SMP08 was specifically designed for systems that use a calibration cycle to adjust a multiple of system parameters. The low cost and high level of integration make the SMP08 ideal for calibration requirements that have previously required an ASIC, or high cost multiple D/A converters.

The SMP08 is also ideally suited for a wide variety of sample-and-hold applications including amplifier offset or VCA gain adjustments. One or more SMP08s can be used with single or multiple DACs to provide multiple set points within a system.

The SMP08 offers significant cost and size reduction over discrete designs. It is available in a 16-pin plastic DIP, or surface-mount SOIC package.

Functional Block Diagram for SMP08

SMP08 Diagram
Functional Block Diagram for SMP08

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
SMP08: Octal Sample-and-Hold with Multiplexed Input Data Sheet  (Rev D, 10/1996) (pdf, 262 kB)  データシート PDF
AN-270: 0: Applying IC Sample-Hold Amplifiers  (pdf, 741 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-204: 04: Applications of the SMP04 and the SMP08/18 Quad and Octal Sample-and-Hold Amplifiers  (pdf, 945 kB) アプリケーション・ノート PDF
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
SMP08 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
SMP08FPZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 Tube, 25 $ 9.73 $ 8.81 Y  成分表 PCN 購入
SMP08FSZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 Tube, 48 $ 8.83 $ 7.99 Y  成分表 PCN 購入
SMP08FSZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 Reel, 2500 - $ 7.99 Y  成分表 PCN 購入
SMP08GBC 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 Tray, 81 $ 8.04 $ 8.04 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる