シグナル・チェーンデザイナーに追加する

SMP04:  CMOS Quad Sample-and-Hold Amplifier

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The SMP04 is a monolithic quad sample-and-hold; it has four internal precision buffer amplifiers and internal hold capacitors. It is manufactured in ADI's advanced oxide isolated CMOS technology to obtain high accuracy, low droop rate and fast acquisition time required by data acquisition and signal processing systems. The device can acquire an 8-bit input signal to ±1/2 LSB in less than seven microseconds. The SMP04 can operate from single or dual power supplies with TTL/CMOS logic compatibility. Its output swing includes the negative supply.

The SMP04 is ideally suited for a wide variety of sample-and- hold applications including amplifier offset or VCA gain adjustments. One or more can be used with a single or multiple DACs to provide multiple setpoints within a system.

The SMP04 offers significant cost and size reduction over lent module or discrete designs. It is available in a 16-pin hermetic or plastic DIP and surface mount SOIC packages. It is specified the extended industrial temperature range of 0°C to +85°C.

Functional Block Diagram for SMP04

SMP04 Diagram
Functional Block Diagram for SMP04

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
SMP04: CMOS Quad Sample-and-Hold Amplifier Data Sheet  (Rev D, 06/1998) (pdf, 277 kB)  データシート PDF
AN-348: 受動部品による落とし穴を回避するには  (pdf, 542 kB)
正しい受動部品を使用しないと最良のオペアンプやデータ・コンバータでも失敗する可能性があります。注意を要する基本的なトラップ。
アプリケーション・ノート PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
アプリケーション・ノート PDF
AN-270: 0: Applying IC Sample-Hold Amplifiers  (pdf, 741 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-204: 04: Applications of the SMP04 and the SMP08/18 Quad and Octal Sample-and-Hold Amplifiers  (pdf, 945 kB) アプリケーション・ノート PDF
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
SMP04 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
SMP04EP 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 Tube, 25 $ 6.70 $ 6.07 N  成分表 PCN 購入
SMP04EPZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 Tube, 25 $ 5.81 $ 5.25 Y  成分表 PCN 購入
SMP04EQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 Tube, 25 $ 8.49 $ 8.49 N  成分表 PCN 購入
SMP04ES 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 Tube, 48 $ 6.45 $ 5.85 N  成分表 PCN 購入
SMP04ES-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 Reel, 2500 $ 0.00 $ 5.85 N  成分表 PCN 購入
SMP04ESZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 Tube, 48 $ 5.59 $ 5.06 Y  成分表 PCN 購入
SMP04ESZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 Reel, 2500 $ 0.00 $ 5.06 Y  成分表 PCN 購入
SMP04GBC 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 Tray, 100 $ 5.09 $ 5.09 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる