シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD684:  Monolithic Quad Sample-and-hold Amplifier (SHA)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The AD684 is a monolithic quad sample-and-hold amplifier (SHA). It features four complete sampling channels, each controlled by an independent hold command. Each SHA is complete with an internal hold capacitor. The high accuracy SHA channels are self-contained and require no external components or adjustments. The AD684 is manufactured on a BiMOS process which provides a merger of high performance bipolar circuitry and low power CMOS logic.

The AD684 is ideal for high performance, multichannel data acquisition systems. Each SHA channel can acquire a signal in less than 1 µs and retain the held value with a droop rate of less than 0.01 µV/µs. Excellent linearity and ac performance make the AD684 an ideal front end for high speed 12- and 14-bit ADCs.

The AD684 has a self-correcting architecture that minimizes hold mode errors and insures accuracy over temperature. Each channel of the AD684 is capable of sourcing 5 mA and incorporates output short circuit protection.

The AD684 is specified for three temperature ranges. The J grade device is specified for operation from 0 to +70°C, the A grade from -40°C to +85°C and the S grade from -55°C to +125°C.

Functional Block Diagram for AD684

AD684 Diagram
Functional Block Diagram for AD684
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
AD684: Four-Channel Sample-and-Hold Amplifier Data Sheet (Rev A, 08/1991) (pdf, 362 kB)  データシート PDF
AN-270: 0: Applying IC Sample-Hold Amplifiers  (pdf, 741 kB) アプリケーション・ノート PDF
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
AD684 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9201301MEA 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 軍用 Tube, 25 $ 174.51 $ 157.74 N  成分表 PCN 購入
AD684AQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 52.87 $ 47.80 N  成分表 PCN 購入
AD684JQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 商用 Tube, 25 $ 44.07 $ 39.84 N  成分表 PCN 購入
AD684SQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 軍用 Tube, 25 $ 172.99 $ 172.99 N  成分表 PCN 購入
AD684SQ/883B 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 軍用 Tube, 25 $ 179.75 $ 162.48 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる