シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD215:  アイソレーション・アンプ、120kHz帯域幅、低歪み

製品詳細

製品状況:生産/供給中
    AD215の製品紹介ビデオを視聴する

AD215は、広帯域幅アナログ信号の絶縁および増幅のための高速入力アイソレーション・アンプです。革新的な回路 / トランス設計により、重要なDC性能仕様を維持しつつ、広帯域ダイナミック特性を保証します。

AD215は、フロントエンド絶縁電源(ユーザーに提供可能)を含むデバイスの入力と出力の間に完全なガルバニック絶縁を提供します。±15V DC電源で起動し、フル機能を装備しているため、DC/DC絶縁コンバータは必要ありません。このため設計の際に、回路のオーバーヘッドを最小限に抑え、全体的なシステム設計の複雑さとコンポーネントのコストを低減できます。

AD215の設計では、高コモンモード電圧(CMV)条件下で高速アナログ信号の測定が必要になる広範なアプリケーションを対象に、フレキシビリティや使い勝手を最大限考慮しています。AD215の入出力範囲は±10Vで、1~10V/Vのゲイン範囲で仕様規定しており、オフセット・トリム付きの出力バッファや、±10mAで±15V DCを生成する絶縁フロントエンド電源(ユーザーに提供可能)を備えています。

アプリケーション

  • 高速データ収集装置
  • 電源ラインおよび電源の過渡現象監視
  • 多チャンネルMUX絶縁
  • 波形記録装置
  • 電源制御
  • 振動解析

特長と利点

  • 高CMVアイソレーション:1.5kV rms
  • 広帯域幅:120kHz@-3dB(通常消費電力)
  • 高速スルー・レート:6V/μs
  • 高速セトリング・タイム:9μs
  • 低高調波歪み:-80dB@1kHz
  • 低非直線性:±0.005%
  • 広い出力範囲:±10V(min)(バッファ出力)
  • 絶縁された電源出力内蔵:±15V DC@±10mA
  • 動作温度範囲:-40~+85℃

AD215 機能ブロック図
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
AD215: 120kHz帯域幅、低歪み、絶縁アンプ (Rev 0, 04/1996) (pdf, 874 kB)  データシート PDF
AD215: 120 kHz Bandwidth, Low Distortion, Isolation Amplifier Data Sheet (Rev 0, 04/1996) (pdf, 234 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ガルバニック絶縁(ガルバニック・アイソレーション)について FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD215 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる