Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

AD8556

最終販売

センサー用信号アンプ、デジタル・プログラマブル、EMIフィルタ付き

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力ピンのEMIフィルタ 
  • -40~+140℃で仕様規定 
  • 低オフセット電圧:10μV(max) 
  • 低入力オフセット電圧ドリフト:65nV/℃(max) 
  • 高CMRR:94dB(min) 
  • デジタル・プログラマブルのゲイン/出力オフセット電圧
  • プログラマブル出力クランプ電圧 
  • オープンワイヤ/短絡ワイヤ障害検出 
  • ローパス・フィルタ処理 
  • 単線シリアル・インターフェース 
  • すべての容量性負荷に対して安定動作を維持 
  • SOIC_NおよびLFCSP_VQパッケージ
AD8556
センサー用信号アンプ、デジタル・プログラマブル、EMIフィルタ付き
AD8556-fbl AD8556-pc1 AD8556-pc2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-AD8556

AD8555/AD8556/AD8557 Evaluation Board

機能と利点

  • Single- or dual-supply operation
  • AC and DC signal evaluation
  • Built-in 100 Ω bridge with unbalancing capability 
  • Provision to create low-pass filter 
  • Readback feature of programmed values 
  • External clamp voltage setting 
  • Interface for PC USB port
  • Evaluation software, compatible with Microsoft Windows XP,
  • Windows Vista, and Windows 7 SOIC/LFCSP socket for easy device replacement
  • Supports AD8555, AD8556, and AD8557 ICs

製品詳細

The AD8556-EVALZ/AD8556CP-EBZ evaluation boards allow the quick demonstration and evaluation of the AD8555/AD8556/AD8557 zero-drift, digitally programmable sensor signal amplifiers.


The AD8555/AD8556/AD8557 are auto-zero instrumentation amplifiers with programmable gain and output offset adjustment features. The evaluation board enables a PC to communicate with the AD8555/AD8556/AD8557. The user can send commands to the evaluation board and read back the programmed values for the device that is being evaluated.


The user guide UG-896 supplements the information in the AD8555, AD8556, and AD8557 data sheets, which should be consulted in conjunction with this user guide when working with the evaluation board.

EVAL-AD8556
AD8555/AD8556/AD8557 Evaluation Board
AD8556-EVALZ_AD8556CP-EBZ Image

最新のディスカッション

最近表示した製品