シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8290:  センサ・アンプ、固定ゲイン50、電流励起源内蔵、CMOS

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8290は、センサを駆動するための調整可能な電流源、および信号電圧を増幅する差動アンプの両方を内蔵しています。このアンプは、ゲインが50に固定されます。AD8290は、圧力、温度、ストレンゲージの各ブリッジに必要な、駆動とセンシングの両方に優れたソリューションを提供します。

また、低消費電力および幅広い低電源電圧で動作し、薄型のパッケージを採用しているため、携帯型電子機器の駆動/センス回路にも適しています。

AD8290は鉛フリーの3.0mm×3.0mm×0.55mmパッケージを採用し、-40~+85℃の工業用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • ブリッジおよびセンサの駆動
  • 携帯型電子機器
  • 特長と利点

    • 電源電圧範囲:2.6~5.5V
    • 低消費電力
      1.2mA+2×励起電流
      0.5μAのシャットダウン電流
    • 低い入力バイアス電流:±100pA
    • 高いCMRR:120dB
    • 省スペース:16ピン、3.0mm×3.0mm×0.55mmのLFCSP
    • 励起電流
      300~1300μAの範囲
      外部抵抗で設定

    AD8290回路図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8290: G = 50, CMOS Sensor Amplifier with Current Excitation Data Sheet (Rev B, 02/2008) (pdf, 530 kB)  データシート PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
    A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
    技術関連記事 DOC
    計装アンプの効果的な使い方 技術関連記事 HTML
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技術関連記事 HTML
    計装アンプの効果的な使い方 技術資料 HTML
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Zero-drift Amplifiers メディア掲載一覧 HTML
    ゼロドリフト・アンプ  (pdf, 0) メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    AD8290 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8290ACPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 3x3x.55(1.70 EP) 16 工業用 Reel, 250 $ 1.58 $ 1.58 Y  成分表 PCN 購入
    AD8290ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 3x3x.55(1.70 EP) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.52 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8290ACPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 3x3x.55(1.70 EP) 16 工業用 Reel, 5000 - $ 1.52 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる