シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8216:  ディファレンス・アンプ、高帯域幅、高い同相電圧+65V、双方向電流計測可能

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8216は、高い同相電圧条件下で小さい差動電圧を増幅する場合に最適な単電源のディファレンス・アンプです。入力同相電圧範囲は-4~+65V、電源電圧は5V(typ)です。3MHzの帯域幅を備えているため、入力から出力までの伝搬遅延を常に150ns未満に抑えることができます。この特長は、短時間で増加 / 減少する負荷電流の監視アプリケーションに最適です。

AD8216はSOICパッケージを採用し、動作温度範囲は-40~+125℃です。

全温度範囲にわたって優れたACおよびDC性能があるため、測定ループでの誤差を最小に抑えることができます。オフセット・ドリフトとゲイン・ドリフトは、それぞれ最大20μV/℃と15ppm/℃であることが保証されます。

出力オフセットは、VREF1ピンとVREF2ピンを用いて、5V電源で0.06~4.9Vまで調整できます。VREF1ピンをV+ピンに接続し、VREF2ピンをGNDピンに接続すれば、出力設定がハーフスケールになります。VREF1とVREF2の両方をGNDに接続すると、出力はグラウンド近くからユニポーラになります。VREF1とVREF2の両方をV+に接続すると、出力はV+近くからユニポーラになります。その他のオフセットの場合は、外部電圧をVREF1とVREF2に印加します。

アプリケーション

  • ハイサイド電流センシング
  • DC/DCコンバータ
    モーター制御
    伝送制御
    ディーゼル噴射制御
    エンジン管理
    サスペンション制御
    車両ダイナミック制御

特長と利点

  • ±4000 V HBM ESD耐性
  • 電流シャント・アプリケーションに最適
  • 高い同相電圧範囲
    -4~+65V(動作電圧)
    -40~+80V(許容電圧)
    3MHzの帯域幅
    100ns未満の出力伝搬遅延
  • ゲイン:3V/V
  • 広い動作温度範囲 :
    -40~+125℃
  • 調整可能な出力オフセット
  • 8ピンSOICパッケージで供給
  • 優れたACおよびDC性能
    オフセット・ドリフト:10μV/℃
    ゲイン・ドリフト:10ppm/℃
  • 車載アプリケーション向け品質評価済

AD8216 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8216: High Bandwidth, Bidirectional 65 V Difference Amplifier Data Sheet (Rev B, 10/2011) (pdf, 423 kB)  データシート PDF
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
アナログ・デバイセズの最新車載用半導体技術 (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
アナログ・デバイセズの最新車載用半導体技術 (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8216 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8216 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8216WYRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Tube, 98 $ 1.97 $ 1.89 Y  成分表 PCN 購入
AD8216WYRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 1000 - $ 1.89 Y  成分表 PCN 購入
AD8216WYRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 2500 - $ 1.89 Y  成分表 PCN 購入
AD8216YRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.69 $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8216YRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入
AD8216YRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる