シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8206:  ディファレンス・アンプ、42Vシステム用、単電源

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8206は単電源のディファレンス・アンプで、大きなコモンモード電圧上に現れる小さな差動電圧を増幅することができます。動作できる入力コモンモード電圧範囲は-2 V~+65Vにわたっています。標準的な単電源電圧は5Vです。

AD8206は、8ピンSOICパッケージを採用し、-40℃~+125℃の車載向け温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。

全温度範囲にわたる優れたDC性能は、計測ループでの誤差の最小化を維持します。オフセット・ドリフトは15μV/℃(typ)未満で、ゲイン・ドリフトは30ppm/℃(typ)以下です。

出力オフセットは、5V電源時で、VREF1とVREF2ピンを使うことで、0.08 V~4.7 Vに調整することができます。VREF1をV+に、VREF2をGNDに繋ぐことで、出力オフセットはハーフスケールに設定されます。両方のピンをGNDに接続すると、出力はグランド近くから立ち上がるユニポーラ信号となります。両方のピンをV+に接続すると、出力はV+近くから立ち上がるユニポーラ信号となります。その他のオフセットを設定する場合は、VREF1とVREF2ピンに外部から電圧を与えることによって決めることができます。

特長と利点

  • 電流シャント・アプリケーションに最適
  • 高い同相電圧範囲
    -2V~+65Vの動作範囲
    -25V~+75Vの許容範囲
  • 広い動作温度範囲
    8ピンSOIC:-40~+125℃
  • ゲイン=20
  • 双方向電流の計測アプリケーションに対応可能 
  • 優れたACおよびDC性能
  • 車載アプリケーション用品質評価済
  • 15μV/℃のオフセット・ドリフト
  • 30ppm/℃のゲイン・ドリフト
  • 80dBのCMRR、DC~20kHz時

AD8206機能ブロック図

AD8206ブロック図
AD8206機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8206: High Common-Mode Voltage, Bidirectional Current Shunt Amplifier Data Sheet (Rev B, 11/2012) (pdf, 337 kB)  データシート PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) アプリケーション・ノート PDF
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
Analog Dialogue Vol.43 No.10
輸送アプリケーション向けの高電圧バッテリ監視回路における絶縁
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.41 No.1 - 3 ハイサイド電流の検出 差動アンプ対電流検出アンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技術関連記事 DOC
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems  (pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004)
技術関連記事 PDF
アナログ・デバイセズの最新車載用半導体技術 (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技術資料 PDF
アナログ・デバイセズの最新車載用半導体技術 (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) メディア掲載一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8206 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8206 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8206WHRZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Tube, 98 $ 2.33 $ 2.26 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8206WHRZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Reel, 2500 - $ 2.26 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8206WYRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.63 $ 1.58 Y  成分表 PCN 購入
AD8206WYRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 1.63 $ 1.58 Y  成分表 PCN 購入
AD8206WYRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 1.63 $ 1.58 Y  成分表 PCN 購入
AD8206YRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.42 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8206YRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 1.42 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
AD8206YRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 1.42 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる