シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD693:  4~20mA、センサー・トランスミッタ、ループ駆動

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD693は、標準の4~20mA、2線式電流ループを制御するために、さまざまなトランスデューサから低レベル入力を受信するモノリシック信号調整回路です。トランスデューサの励起のために内部電圧リファレンスと補助アンプを備えており、デバイスがループ駆動モードで動作しているときは、最大3.5mAの励起電流を使用できます。0~20mAでの動作が必要なときは、3線式アプリケーションに対してデバイスをローカル電源で駆動できます。

校正済みの30mVと60mVの入力範囲は、シンプルなピン・ストラップで設定できます。1~100mVのその他の範囲は、外部抵抗を追加することで実現できます。補助アンプと内部電圧を使用することで、100ΩのRTDに対して校正済みの6つの範囲を提供します。標準範囲の4~20mA、12±8mA、0~20mAを得るために、出力範囲とゼロをピン・ストラップで設定することもできます。

AD693の薄膜抵抗のアクティブ・レーザ・トリミングを使用すれば、追加的な調整や校正を行わなくても高レベルの精度を実現できます。全未調整誤差はすべてのデバイスでテストが行われ、+25℃でフルスケールの0.5%未満、工業用温度範囲で0.75%未満となっています。残りの非直線性は0.05%未満です。AD693では、外部のパス・トランジスタを使って、自己加熱に起因する誤差をさらに低減できます。

AD693は、RTD、ブリッジ、および圧力トランスデューサからの低レベルの信号を送信するために、費用効果の高い信号調整ソリューションを提供します。プロセス制御、ファクトリ・オートメーション、システム監視などの各種アプリケーションのディスクリート設計の代わりに使用することを推奨します。

AD693は、20ピン・セラミック・サイドブレーズDIP、20ピン・サーディップ、および20ピンLCCCパッケージで提供しており、-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定しています。

特長と利点

  • 計装アンプ・フロントエンド
  • ループ駆動動作
  • 出力範囲とゼロ調節が独立して調整可能
  • 校正済み出力範囲:
    4-12mA Unipolar
    0-20mA Unipolar
    12±8mA Bipolar
  • 校正済み20mV、60mV入力範囲
  • 校正済み100Ω RTDインターフェース
  • 最大出力電流3.5mAの6.2V電圧リファレンス
  • 広範囲なフレキシビリティが得られる補助アンプ内蔵
  • オプションで外部にパス・トランジスタを接続することで自己発熱誤差を低減

AD693 機能ブロック図

AD693 機能ブロック図
AD693 機能ブロック図
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
AD693: Loop-Powered 4-20 mA Sensor Transmitter Data Sheet (Rev. A, 10/87) (Rev A, 10/1987) (pdf, 496 kB)  データシート PDF
AN-275: Versatile Transmitter Chip Links Strain Gauges and RTDs to Current Loop  (pdf, 948 kB) アプリケーション・ノート PDF
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技術関連記事 DOC
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技術資料 PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) その他 PDF
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
AD693 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD693AD 製品状況: 製造中 20 ld Side-Brazed CerDIP 20 工業用 Tube, 19 $ 25.70 $ 23.19 N  成分表 PCN 購入
AD693AE 製品状況: 製造中 20 ld LCC 20 工業用 Tube, 54 $ 26.87 $ 24.25 N  成分表 PCN 購入
AD693AQ 製品状況: 製造中 20 ld CerDIP 20 工業用 Tube, 18 $ 10.70 $ 9.28 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる