製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADL5391は、高度のアナログ乗算器分野におけるアナログ・デバイセズの30年におよぶ経験に基づいて設計されています。この製品はフィールドで実証済みの一般的な数学関数と同じ関数に対応しており、関数合成においてきわめて高い汎用性を提供します。

VW = α × (VX x VY)/1 V + VZ

ADL5391で最も重要な点は、1970年以降使用されてきた従来の形式とは大幅に異なる新しい乗算器コア・アーキテクチャを採用したことです。電流モードを使用する従来の構造、すなわちトランスリニア・コアは、X入力とY入力に関して基本的には非対称であるため、相対的な振幅とタイミングのずれが生じ、これが高い周波数で問題となります。新しい乗算器コアでは、X入力とY入力の両方に対称的な信号経路を提供することでこのずれの問題をなくしています。また、Z入力によって信号を出力に直接加えることができます。これを利用すれば、キャリアをキャンセルしたり、静的なオフセット電圧を加えることができます。

ADL5391は、アナログ・デバイセズ独自の高性能、65GHz、SOI相補型SiGeバイポーラICプロセスに基づいて製造されています。鉛フリーの16ピンLFCSPを採用し、-40~+85℃の温度範囲で動作します。評価用ボードを利用できます。

特長と利点

  • DC~2GHzの対称的なアナログ乗算器
  • 関数 VW = α × (VX × VY)/1 V + VZ
  • 温度に対して安定したゲイン・スケーリング(α)の調整が可能
  • 完全差動入出力またはシングルエンド動作
  • 優れた出力直線性と低ノイズ
  • 4.5~5.5Vの単電源動作
  • パッケージ:小型の16ピン 3mm×3mm LFCSP

ADL5391 機能ブロック図
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
ADL5391: DC to 2.0 GHz Symmetric Multiplier Data Sheet (Rev 0, 07/2006) (pdf, 491 kB)  データシート PDF
抵抗のサーマル(熱)ノイズをSPICE でシミュレーションしてみる 技術関連記事 HTML
抵抗のサーマル(熱)ノイズをSPICE でシミュレーションしてみる 技術資料 HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) その他 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADL5391 S-Parameters  (zip, 309 kB) S-Parameters ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADL5391 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5391 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5391-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 202.40 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる