シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4830-2:  ディファレンス・アンプ、高速、入力端子―バッテリ間の短絡保護機能

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4830-1(シングル)とADA4830-2(デュアル)はモノリシュックの高速ディファレンス・アンプで、最大18Vまでの入力過電圧(バッテリへの短絡)保護機能、広い入力コモンモード電圧範囲および優れたESD耐性を備えています。これらのデバイスは、車載インフォテイメントやビジョン・システムのような、過酷でノイジーな環境下で、差動または擬似差動のCVBSやその他の高速ビデオ信号用の受信器として使うことを対象としています。ADA4830-1とADA4830-2は、高速性と高精度が組み合わさっており、CVBSビデオ信号の高精度な再生を可能としますが、望ましくないコモンモード誤差電圧は除去します。

ADA4830-1とADA4350-2内に内蔵されている、バッテリの短絡保護機能は、高速のスイッチング回路を採用しており、入力端子での過電圧が検出されると内部電圧ノードを安全なレベルにクランプして保持します。この保護機能によって、ADA4830-1とADA4830-2の入力端子を、リアービュー・カメラなどの遠隔のビデオ信号源に、大きくて高価な直列コンデンサを使うことなく、直接接続することを可能にします。

ADA4830-1とADA4830-2は、それらの入力ピンが18Vのようなバッテリ高電圧への直接の短絡に対して耐えることができます。

ADA4830-1とADA4830-2は、チャンネルあたり僅か6.8mAの供給電流で、2.9Vの低い電圧から最大5.5Vの電圧で動作できるように設計されています。これらのデバイスは、真の単電源動作も提供し、5Vの単電源動作時で、入力信号範囲は、負側レールより8.5V下まで、およびグランドより8.5V上まで拡張されています。出力では、このアンプは150Ωの負荷に対して、正側、負側どちらのレールの250mV以内まで振幅させることができます。

ADA4830-1とADA4830-2は、その出力で0.5V/Vのゲインを備えています。これは、ビデオ信号をビデオ・デコーダの許容範囲内、標準では1Vp-pまたはそれ以下にキープするように設計されています。

ADA4830-1とADA4830-2は、3mm×3mm、8ピンおよび16ピンのLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+125℃の車載用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。

アプリケーション

  • 車載ビジョン・システム
  • 車載用インフォテイメント
  • 監視カメラ・システム

特長と利点

  • 最大18Vまでの入力過電圧(バッテリへの短絡)からの保護機能
  • ワイヤー診断のための、バッテリへの短絡出力フラグ
  • 5V単電源で、広い入力コモンモード範囲
  • 0.5V/Vゲインを持つ高性能ビデオ・アンプ、
    --3dB帯域幅:84MHz、
    --スルーレート:250V/μs(2Vステップ)
  • 優れたビデオ仕様
  • 28MHzまでの0.1dBゲイン平坦特性
  • SNR:73dB@~15MHz
  • 微分ゲイン誤差:0.1%
  • 微分位相誤差:0.1°
  • 広い電源電圧範囲:2.9V~5.5V
  • パワーダウン・モード
  • 省スペースのLFCSPパッケージ(3mm×3 mm)
  • 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃

ADA4830-2 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4830-2 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる