シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4311-1:  Low Cost, Dual, High Current Output Line Driver with Shutdown

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADA4311-1 is comprised of two high-speed, current feedback operational amplifiers. The high output current, high bandwidth, and fast slew rate make it an excellent choice for broadband applications requiring high linearity performance while driving low impedance loads.

The ADA4311-1 incorporates a power management function that provides shutdown capabilities and the ability to optimize the quiescent current of the amplifiers. The CMOS-compatible, power-down control pins (PD1 and PD0) enable the ADA4311-1 to operate in four different modes: full power, medium power, low power, and complete power-down. In power-down mode, the quiescent current drops to only 1.0 mA/amplifier, while the outputs go to a high impedance state.

The ADA4311-1 is available in a thermally enhanced, 10-lead MSOP with an exposed paddle for improved thermal conduction. The ADA4311-1 is rated to work in the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.

Applications

  • Home networking line drivers
  • Twisted pair line drivers
  • Power line communications (PLC)
  • Video line drivers
  • ARB line drivers
  • I/Q channel amplifiers
  • Data Sheet, Rev. 0, 8/07

    特長と利点

    • High speed
      −3 dB bandwidth: 310 MHz, G = +5, RLOAD = 50 Ω
      Slew rate: 1050 V/μs, RLOAD = 50 Ω
    • Wide output swing
      20.6 V p-p differential, RLOAD of 100 Ω from 12 V supply
    • High output current
    • Low distortion
      −98 dBc typical at 1 MHz, VOUT = 2 V p-p, G = +5, RLOAD = 100 Ω
      −72 dBc typical at 10 MHz, VOUT = 2 V p-p, G = +5, RLOAD = 100 Ω
    • Power management and shutdown
      Control inputs CMOS level compatible
      Shutdown quiescent current: 1 mA/amplifier
      Selectable quiescent current: 1 mA to 11.8 mA/amplifier

    Pin Configuration Diagram for ADA4311-1

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADA4311-1: Low Cost, Dual, High Current Output Line Driver with Shutdown Data Sheet (Rev 0, 08/2007) (pdf, 336 kB)  データシート PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADA4311-1 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4311-1ARHZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP_ED 10 工業用 Tube, 50 $ 1.09 $ 0.95 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADA4311-1ARHZ-R7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP_ED 10 工業用 Reel, 1000 - $ 0.95 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADA4311-1ARHZ-RL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP_ED 10 工業用 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる