OBSOLETE PRODUCT — AD8323:  CATVライン・ドライバ、5V、ファイン・ステップ・電力制御

AD8323は、低価格のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、ケーブル・モデムなど、MCNS-DOCSISアップストリーム規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。8ビットのシリアル・ワードにより、54dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、0.75dB/LSBでゲインを変化させることができます。

AD8323は、新しい設計に適したAD8325に替わりました。

データシート

置き替え製品

製造中止、または生産終了となりましたアナログ・デバイセズの製品は、Rochester Electronics社を通して購入することができます。製品の販売状況に関しましては、直接Rochester Electronics社にご確認ください。

仕様

-3dB Bandwidth 100MHz
Distortion (2nd) (dBc) +-71dBc
Distortion (3rd) (dBc) +-55dBc
Package 28-Lead TSSOP
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる