シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8129:  差動アンプ、レシーバ、低価格、200MHz

製品詳細

製品状況:生産/供給中
    AD8129の製品紹介ビデオを視聴する

AD8129は、ツイスト・ペア・ケーブルを使用する高速信号の伝送レシーバ向けに設計されており、AD8131またはAD8132ドライバとともに使用します。アナログ/デジタルのビデオ信号や高速データ伝送に使用します。

高周波でCMRRが非常に高い差動/シングルエンドのアンプであるため、高速の計装アンプとして使用したり、差動信号のシングルエンド信号への変換に使用したりすることができます。

特長と利点

  • 高速
    AD8130:270MHz、1090V/μs@G=+1
    AD8129:200MHz、1060V/μs@G=+10
  • 高CMRR
    94dB(min)DC~100kHz
    80dB(min)@2MHz
    70dB(min)10MHz
  • 低ノイズ
    AD8130:12.5nV/√Hz
    AD8129:4.5nV/√Hz
  • 高入力インピーダンス:1MΩ差動
  • 入力コモンモード・レンジ:±10.5V
  • 低歪み、1Vp-p@5MHz
    AD8130:-79dBc高調波最悪値@5MHz
    AD8129:-74dBc高調波最悪値@5MHz
  • ゲイン調整可能:外付け部品無しでG=+1
  • 電源電圧範囲:+4.5V~±12.6V
    パワー・ダウン機能

AD8129ピン配置

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8129/AD8130: 差動アンプ、低価格、270MHz (Rev 0, 04/2003) (pdf, 510 kB)  データシート PDF
AD8129/AD8130: Low-Cost 270 MHz Differential Receiver Amplifier Data Sheet (Rev C, 11/2005) (pdf, 791 kB)  データシート PDF
AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード  (pdf, 523 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-257: 高速オペアンプを用いた設計での注意点  (pdf, 611 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-257: Careful Design Tames High Speed Op Amps  (pdf, 611 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド  (pdf, 597 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
UG-133: Differential Receiver Evaluation Boards for Amplifiers AD8129 and AD8130 Offered in 8-Lead SOIC and MSOP Packages  (pdf, 595 kB) ユーザー・ガイド PDF
Adjustable Cable Equalizer Combines Wideband Differential Receiver with Analog Switches
(Analog Dialogue, Vol. 38, July 2005)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 製品一覧 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
複雑な任意波形発生機能を搭載した180MSPS DDS機能内蔵D/Aコンバータ2製品を発表
クワッド12ビット「AD9106」、シングル14ビット「AD9102」
(12 Dec 2012)
プレス・リリース HTML
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8129 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8129ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.85 $ 1.57 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8129ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.57 Y  成分表 PCN 購入
AD8129ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.57 Y  成分表 PCN 購入
AD8129ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.85 $ 1.57 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8129ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.57 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8129ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.57 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8129 Evaluation Boards
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8129AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8129ARZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 2.59 Yes -
AD8129ARM-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8129ARMZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP $ 2.59 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる