シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD600:  可変ゲイン・アンプ、0~+40 dB、デュアル、ローノイズ、広帯域

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD600は、デュアル・チャンネルでローノイズの可変ゲイン・アンプです。超音波画像システムに最適ですが、非常に高精度のゲイン、ローノイズ、低歪み、広帯域幅を必要とするあらゆるアプリケーションに適しています。個別の各チャンネルは、AD600では0~+40dBのゲインを提供します。製品は、1.4nV/√Hzの入力ノイズ密度があります。デシベルのゲインは制御電圧に正比例し、正確に校正され、電源と温度に対して安定しています。

独自回路のX-AMP®により、困難な性能目標を達成します。X-AMPの各チャンネルは、0~-42.14dBの可変減衰器とその後の高速固定ゲイン・アンプで構成されます。このため、大きな入力を扱う必要がなくなり、負帰還を使用してゲインとダイナミックスを高精度で決定できるというメリットが得られます。この減衰器は100Ωの入力抵抗の、±2%にレーザ・トリミングされた7段のR-2Rラダー・ネットワークとなっています。タップ・ポイント間の減衰は6.02dBです。ゲイン制御回路によりタップ間に連続したインターポレーションが行われ、その結果、制御機能がdB単位でリニアになります。

ゲイン制御インターフェースにより、完全差動で、最大15MΩの入力抵抗と、内部電圧リファレンスによって32dB/Vのスケール係数(つまり31.25mV/dB)に設定されています。このインターフェースの応答時間は1μs未満です。各チャンネルは個別のゲート機能を備え、オプションで信号の伝達をブロックし、出力グラウンドの数mV以内にDC出力レベルを設定します。ゲート制御入力は、TTLおよびCMOSと互換性があります。

AD600の最大ゲインは41.07dB、AD602の最大ゲインは31.07dBです。モデルの-3dB帯域幅は公称で35MHzであり、基本的にゲインに依存しません。1Vrmsの出力と1MHzのノイズ帯域幅についての信号対ノイズ比(SNR)は、AD600は76dB(typ)、AD602では86dB(typ)です。振幅応答は、100kHz~10MHzにおいて±0.5dB以内で均一です。この周波数範囲では、群遅延の変動はすべてのゲイン設定において±2ns未満です。

各アンプのチャンネルは低歪みで、100Ωの負荷インピーダンスを駆動できます。例えばピークの規定出力は、500Ωの負荷で±2.5V(min)、または100Ωの負荷で±1Vです。5pFのシャント内の200Ω負荷において、10MHzで±1Vの正弦波出力に対する全高調波歪みは-60dBc(typ)です。

AD600Jは0~+70℃での動作を仕様規定しており、16ピンのプラスチックDIP(N)と16ピンのSOIC(R)パッケージで供給されています。AD600Aは-40~+85℃での動作を仕様規定しており、16ピンのサーディップ(Q)および16ピンのSOIC(R)パッケージで供給されています。

AD600Sは-55~+125℃での動作を仕様規定しており、16ピンのサーディップ(Q)パッケージで、MIL-STD-883に準拠しています。AD600Sは、DESC SMD 5962-94572でも供給されています。

特長と利点

  • 独立したゲイン制御をもつ2チャンネル構成
     「リニア(dB)」なゲイン応答
  • 2つのゲイン・レンジ
    AD600:0~+40dB
    AD602:-10~+30dB
  • 高精度な絶対ゲイン:±0.3dB
  • 低い入力ノイズ:1.4nV/√Hz
  • 低歪み:-60dBcのTHD(±1V出力)
  • 広い帯域幅:DC~35MHz(-3dB)
  • 安定した群遅廷:±2ns
  • 低消費電力:125mW(max)/1個のアンプ
  • 各アンプに信号ゲート機能を内蔵
  • 高速A/Dコンバータの駆動

AD600 機能ブロック図
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
AD600/AD602: Dual channel, Low Noise Variable Gain Amplifiers Data Sheet  (Rev F, 10/2008) (pdf, 612 kB)  データシート PDF
AD600: Military Data Sheet  (Rev A, 01/2002) (pdf)  データシート PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) チュートリアル PDF
X-amp, A New 45-dB, 500-MHz Variable-Gain Amplifier (VGA) Simplifies Adaptive Receiver Designs
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 1, January-February, 2002)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ultrasound System Considerations and their Impact on Front-End Components  (pdf)
(Analog Dialogue, Vol 36, No. 3)
技術情報誌 Analog Dialogue PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 製品一覧 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) その他 PDF
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
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD600 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD600 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9457201MEA 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 商用 Tube, 25 $ 70.88 $ 64.08 N  成分表 PCN 購入
AD600AR 製品状況: 最終購入可能日 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 27.53 $ 24.89 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD600AR-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 24.89 N  成分表 PCN 購入
AD600AR-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 400 - $ 24.89 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD600ARZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 24.36 $ 22.02 Y  成分表 PCN 購入
AD600ARZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 400 - $ 22.02 Y  成分表 PCN 購入
AD600ARZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 22.02 Y  成分表 PCN 購入
AD600JNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 18.74 $ 16.94 Y  成分表 PCN 購入
AD600JR 製品状況: 最終購入可能日 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 21.18 $ 19.15 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD600JR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 1000 - $ 19.15 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD600JR-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 400 - $ 19.15 N  成分表 PCN 購入
AD600JRZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 18.74 $ 16.94 Y  成分表 PCN 購入
AD600JRZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 400 $ 18.74 $ 16.94 Y  成分表 PCN 購入
AD600JRZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 1000 - $ 16.94 Y  成分表 PCN 購入
AD600SQ/883B 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 軍用 Tube, 25 $ 70.88 $ 64.08 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる