シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM4073:  ハイサイド電流検出アンプ、低価格、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM4073は、低価格、ハイサイド電流検出アンプで、ゲイン設定用の抵抗を必要としない電圧出力を特徴としています。この製品は、携帯電話、ノートブックPC、PDA、およびその他の電流モニタが重要なシステムのような、小型の携帯アプリケーションにとって理想的な製品です。グランド側の経路が中断されることの無いハイサイド側の電流モニタであるため、ADM4073は充電式バッテリ駆動のシステムにとって特に有用で、1.8MHzの広い帯域幅のため、内部でのバッテリ充電制御ループで使用するのに適しています。+2V~+28Vの入力コモンモード範囲は、電源電圧に依存しません。

3種のゲイン・バージョンと選択可能な外部の検出抵抗の組み合わせによって、フルスケールの電流読み取りを設定します。ADM4073は、ハイレベルの集積化を提供していますので、結果として簡素で小型の電流検出ソリューションを実現します。

ADM4073は、単電源+3V~+28Vの電源電圧で動作し、電源電流はわずか0.5mAしか流れません。この製品は、車載動作温度範囲(-40℃~+125℃)にわたって仕様規定されており、6ピンのSOT-23パッケージを採用しています。

特長と利点

  • 低価格、小型、電流検出ソリューション
  • 3種のゲイン・バージョンが入手可能:
    +20V/V(ADM4073T)
    +50V/V(ADM4073F)
    +100V/V(ADM4073H)
  • ±1.0°のフルスケール精度
  • 供給電源電流:500μA
  • 広帯域幅:1.8MHz
  • 動作電源:+3V~+28V
  • コモンモード範囲は広く電源電圧とは無関係:+2V~+28V
  • 動作範囲:-40℃~+125℃
  • 小型6ピン、SOT-23パッケージで供給
  • MAX4073とピン互換

ADM4073機能ブロック図

Of Note ...

Analog Devices also has current monitors with onboard I2C ADC's to view these products please go to the ADM1191 and ADM1192 product pages.
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
ADM4073: Low Cost, Voltage Output, High-Side, Current-Sense Amplifier Data Sheet (Rev 0, 10/2006) (pdf, 263 kB)  データシート PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) アプリケーション・ノート PDF
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems  (pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004)
技術関連記事 PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) その他 PDF
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
ADM4073 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM4073FWRJZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM4073HWRJZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM4073TWRJZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる