シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8277:  ディファレンス・アンプ、低消費、広電源範囲、低価格

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細

AD8276/AD8277は、高精度、低消費電力の両方を必要とする消費電力が重要なアプリケーションでの高精度信号処理向け、汎用のユニティーゲインを持つディファレンス・アンプです。AD8276は優れたコモンモード除去比(86dB)と電源電圧を超えるような振幅信号での高帯域を提供します。内蔵の抵抗器は、優れたゲイン精度と高いコモンモード除去比を実現するためにレーザートリミングされています。また同時に並外れたゲイン、温度係数を備えています。

このアンプのコモンモード範囲はおおよそ電源電圧の2倍まで拡張されており、高いコモンモード電圧範囲を必要とするような単電源アプリケーションには最適な製品です。

AD8276/AD8277はユニティーゲインで、安定動作します。ディファレンス・アンプとして最適化されていますがこれらのアンプは、G=-1、+1または+2で高精度、シングルエンド構成の接続ができます。

AD8276/AD8277は単電源(2V~36 V)または両電源(±2V~±18 V)で動作します。最大静止電流は200µAですので、バッテリ7動作や携帯システムに適しています。

AD8276は省スペースの8ピンのMSOPパッケージとSOICパッケージを採用しています。AD8277は14ピンSOICパッケージです。両デバイス共に性能は工業温度範囲-40~+85℃にわたって規定されており、完全RoHS適合で供給されています。

アプリケーション

  • 電圧計測とモニタリング
  • 電流計測とモニタリング
  • 計装アンプのビルディング・ブロック
  • 差動出力の計装アンプ
  • ポータブル型、バッテリ駆動の装置
  • 医療機器
  • テストおよび計測機器

特長と利点

  • 電源電圧を超える広い入力範囲
  • 入力過電圧保護機能
  • 低電源電流:200µA (maxチャンネルあたり)
  • 低消費電力0.5mW@VS=2.5V
  • 帯域幅:550 kHz
  • CMRR:86dB@DC~10 kHz
  • 低オフセット電圧ドリフト:±2µV/℃(max)(Bグレード)
  • 低いゲイン・ドリフト:±1ppm/℃(max)(Bグレード)
  • 高速スルーレート:1.1 V/μs
  • 広い電源電圧範囲:
    単電源:2V~36V
    両電源:±2 V~±18 V

AD8277 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
AD8276/AD8277: 低消費電力、広い電源範囲、低価格、ユニティ・ゲインのディファレンス・アンプ (Rev B, 04/2010) (pdf, 683 kB)  データシート PDF
AD8276/AD8277: Low Power, Wide Supply Range, Low Cost Unity-Gain Difference Amplifiers Data Sheet (Rev C, 11/2011) (pdf, 535 kB)  データシート PDF
CN-0341: Magnetoresistive Linear Position Measurement  (pdf, 481 kB) 実用回路 PDF
UG-744: Evaluating the AD8273/AD8277/AD8279  (pdf, 1006 kB) ユーザー・ガイド PDF
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
Low Power Amplifiers その他 HTML
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
AD8277 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8277 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8277ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 1.92 $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8277ARZ-R7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入
AD8277ARZ-RL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入
AD8277BRZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 2.82 $ 2.35 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8277BRZ-R7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 2.35 Y  成分表 PCN 購入
AD8277BRZ-RL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 2.35 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる