シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8215:  電流シャント・モニター、高電圧

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8215は、高電圧の高精度電流シャント・モニターであり、20 V/Vのゲインを持ち、全温度範囲でゲイン誤差は最大±0.3%です。出力電圧にはバッファが付いているため、一般的なコンバータに直接インターフェースすることができます。−2 V~+65 Vでの優れた同相モード除去比は、5 V電源に依存しません。AD8215は、モーター・コントロール、ソレノイド制御、バッテリ管理などの、多様な工業アプリケーションや車載アプリケーションでシャント抵抗両端の単方向電流計測を行います。 同相モード電圧の有無によらず、0 mV~250 mVの全入力差動電圧範囲で、出力直線性を維持する特別な回路が採用されています。


AD8215の動作温度範囲は−40℃~+125℃で、小型の8ピンSOIC_Nパッケージを採用しています。

アプリケーション
  • ハイサイド電流検
  • モーター・コントロール
  • 伝送制御
  • エンジン・マネジメント
  • サスペンション・コントロール
  • 車両運動制御
  • DC/DCコンバータ
  • 特長と利点

    • 人体モデルESD: ±4000 V
    • 高い同相モード電圧範囲
      動作: −2 V~+65 V
      サバイバル: -3 V~+68 V
    • バッファ付き出力電圧
    • 広い動作温度範囲
      8ピンSOIC_N: −40℃~+125℃
    • 優れたAC/DC性能
      オフセット・ドリフト: 6 µV/°C (typ) 
      ゲイン・ドリフト: −8 ppm/℃ (typ)
      DCでのCMRR: 120 dB (typ)

    AD8215機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8215: 高電圧の電流シャント・モニター (Rev 0, 01/2008) (pdf, 550 kB)  データシート PDF
    AD8215: High Voltage, Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev A, 10/2011) (pdf, 248 kB)  データシート PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    アナログ・デバイセズの最新車載用半導体技術 (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技術関連記事 HTML
    アナログ・デバイセズの最新車載用半導体技術 (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    AD8215 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8215WYRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Tube, 98 $ 1.48 $ 1.43 Y  成分表 PCN 購入
    AD8215WYRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 1000 - $ 1.43 Y  成分表 PCN 購入
    AD8215WYRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 2500 - $ 1.43 Y  成分表 PCN 購入
    AD8215YRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.25 $ 1.21 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8215YRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.21 Y  成分表 PCN 購入
    AD8215YRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.21 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる