シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4304-3:  アクティブRFスプリッタ、1:3シングルエンド、低価格

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4304-3/ADA4304-4は、無損失の信号スプリットが必要なアプリケーション用の75Ωのアクティブ・スプリッタです。代表的なアプリケーションには、従来のソリューションでは固定ゲイン・アンプを別途用意して設計するディスクリート・パッシブ・スプリッタ・モジュールを必要とする、マルチチューナ・デジタル・セットトップ・ボックス、ケーブル・スプリッタ・モジュール、マルチチューナ/デジタル・ケーブル対応(DCR)テレビ、家庭用ゲートウェイなどがあります。

ADA4304-3/ADA4304-4は、アナログ・デバイセズ独自のシリコン・ゲルマニウム(SiGe)相補型バイポーラ・プロセスで製造されているため、4.6dBのノイズ指数できわめて低い歪みを実現します。信号スプリッタ素子とゲイン・ブロックを1つのICに集積化することによって、設計の簡略化とシステム性能向上を実現した低価格のソリューションとなっています。

ADA4304-3/ADA4304-4は、16ピンLFCSPで提供され、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • セットトップ・ボックス
  • レジデンシャル・ゲートウェイ
  • CATV配信システム
  • スプリッタ・モジュール
  • デジタル・ケーブル対応(DCR)テレビ
  • 特長と利点

    • CATVおよび地上波アプリケーションに最適
    • 2.4GHz、-3dB帯域幅
    • 低いノイズ指数:4.6dB
    • 低歪み
      複合2次歪み(CSO):-62dBc
      複合3次歪み(CTB):-72dBc
    • 出力チャンネル当たり公称3dBのゲイン
    • 出力間絶縁:25dB、50~1000MHz
    • 75Ωの入力および出力
    • 小型パッケージ:16ピン、3mm×3mm LFCSP

    ADA4304-3機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADA4304-3/ADA4304-4: 1:3 and 1:4 Single-Ended, Low Cost, Active RF Splitters Data Sheet (Rev 0, 11/2007) (pdf, 431 kB)  データシート PDF
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADA4304-3 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる