シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4304-2:  アクティブRFスプリッタ、1:2、シングルエンド、低価格

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4304-2は、無損失の信号スプリットが必要なアプリケーションで使用できる75Ωアクティブ素子です。代表的なアプリケーションには、マルチチューナ・デジタル・セットトップ・ボックス、ケーブル・スプリッタ・モジュール、マルチチューナTV、DCR TV、ホーム・ゲートウェイなどがあり、従来のソリューションではディスクリート・パッシブ・スプリッタ・モジュールの後に固定のゲイン・アンプが別途必要でした。

ADA4304-2は、アナログ・デバイセズ社独自のシリコン・ゲルマニウム(SiGe)相補型バイポーラ・プロセスで製造されており、超低レベルの歪みでノイズ指数は4dBです。信号スプリッタ素子とゲイン・ブロックを1つのICに集積しているため、設計の簡素化とシステム性能の向上が実現できる低価格のソリューションです。16ピンLFCSPパッケージを採用し、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • セットトップ・ボックス
  • 家庭用ゲートウェイ
  • CATV配信システム
  • スプリッタ・モジュール
  • デジタル・ケーブル対応TV(DCR TV)
  • 特長と利点

    • CATVおよび地上放送アプリケーションに最適
    • 優れた周波数応答
      1.6GHz、-3dB帯域幅
      1.0GHzまで1dBの平坦性
    • 低歪み
      複合2次歪(CSO):-62dBc
      複合3次歪(CTB):-72dBc
      8.25dBmの1dB圧縮ポイント
    • 低ノイズ指数:4.0dB
    • 出力チャンネル当たり2.8dBゲイン
    • 25dBの出力間アイソレーション、50~1000MHz
    • 75 Ω の入出力
    • 内蔵の出力抵抗
    • 小型パッケージ:16ピン、3mm×3mm LFCSP

    ADA4304-2機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADA4304-2: 1:2 Single-Ended, Low Cost, Active RF Splitter Data Sheeet (Rev 0, 05/2007) (pdf, 405 kB)  データシート PDF
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADA4304-2 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4304-2ACPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP(3x3mm w/1.1mm EP)(CP-16-1) 16 工業用 Reel, 250 $ 1.75 $ 1.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADA4304-2ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP(3x3mm w/1.1mm EP)(CP-16-1) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 0.70 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADA4304-2ACPZ-RL 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 12 工業用 Reel, 5000 - $ 0.70 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる