OBSOLETE PRODUCT — AD8326:
CATVライン・ドライバ、高電力出力、プログラマブル
AD8326は、高電力出力のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、データおよび電話線を利用した、ケーブル・モデムなど、MCNS-DOCSISアップストリーム規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。8ビットのシリアル・ワードにより、53.5dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、0.75dB/LSBでゲインを変化させることができます。AD8326には2種類のモデルがあり、それぞれ目標とする出力電力と性能のサポートのために最適化されています。
この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD8326ARE-EVALおよびAD8326ARP-EVALでご注文ください。
置き替え製品
製造中止、または生産終了となりましたアナログ・デバイセズの製品は、Rochester Electronics社を通して購入することができます。製品の販売状況に関しましては、直接Rochester Electronics社にご確認ください。
Parts affected:
AD8326ARE-REEL
,
AD8326AREZ
仕様
| -3dB Bandwidth |
100MHz |
| Gain/Attenuate Range (dB) |
+54dB |
| Gain (min) |
+-26dB |
| Gain (max) |
+27.5dB; 54dB |
| Gain Control Step (dB) |
0.75dB |
| Distortion (2nd) |
+-55dBc |
| Max Pos Supply (V) |
+5V |
| Package |
28-Lead PSOP,28-Lead TSSOP |