シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8128:  CAT-5レシーバ、調整可能なライン・イコライザ付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8128は高速の差動レシーバ/イコライザで、非シールド・ツイスト・ペア(UTP)CAT-5ケーブルの伝送損失を補償します。さまざまな周波数に依存したゲイン・ステージを集結して、CAT-5/CAT-5eケーブルの逆周波数応答に可能な限り近づけます。120MHzの等化帯域幅は、100mのケーブルで実現できます。

低総合出力ノイズとオフセット電圧の調整を提供する本デバイスは、ワイドバンドDC結合、CAT-5ケーブルを通したRGBアプリケーションに適しています。UTPケーブルが100mより長いシステムの場合は、2個のAD8128をカスケード接続して最大200mのCAT-5/CAT-5eケーブルの損失を補償できます。

AD8128は、スタンドアロンのレシーバ/イコライザとして使用するか、トリプル差動レシーバAD8143と組み合わせて使用します。これは、UTPケーブルでRGBを受信するKVMなどのアプリケーションにとって完璧な低価格ソリューションとなります。

3mm×3mmの8ピンLFCSPパッケージを採用し、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で動作します。

特長と利点

  • カテゴリ5(CAT-5)のケーブル損失を補償
    最長100m(max)@120MHz
  • 2個の電圧制御の周波数応答調整ピン
    高周波ピーク調整
    広帯域ゲイン調整
  • スルーレート:2700V/μs
  • 低出力ノイズ
    総合ノイズ:1.5mV rms@100m等化帯域幅
  • DC出力オフセット調整
  • 等化パスバンド・リップル±1dB(~70MHz)
  • 電源電流:±5Vで24mA
  • 3mm×3mmの小型8ピンLFCSP

Functional Block Diagram for AD8128

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8128: CAT-5 Receiver with Adjustable Line Equalization Data Sheet (Rev 0, 10/2005) (pdf, 305 kB)  データシート PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 製品一覧 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8128 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる