シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4310-1:  ライン・ドライバ、低価格、デュアル、高電流出力、シャットダウン機能付

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4310-1は、2つの高速、電流帰還型オペアンプで構成されています。高出力電流、広帯域幅および高速のスルーレートを備えているため、ADA4310-1は、高い直線性を持つ一方低インピーダンス負荷をドライブする必要のある、広帯域アプリケーションにとっては、優れた選択肢です。

ADA4310-1は、パワー・マネージメント機能を採用しており、シャットダウン機能とアンプの静止時電流の最適化機能を提供します。CMOS互換のパワーダウン制御ピン(PD1とPD0)によって、ADA4310-1は次の4種の異なるモードでの動作が可能となっています;フル・パワー、ミディアム・パワー、ロー・パワー及び完全なパワーダウンパワーダウン・モードでは、静止時電流はわずか0.65 mA/アンプまで低下し、一方アンプの出力は高インピーダンス状態になります。

ADA4310-1は、熱的に強化されており、熱伝導を改善するための露出パッド付4mm×4mm、16ピンLFCSPパッケージで供給されます。ADA4310-1は、工業用拡張温度範囲-40℃~+85℃にわたっての動作が仕様規定されています。

特長と利点

  • 高速:
    -3dB帯域幅:190 MHz (G = +5)
    スルーレート:820 V/μs@RLOAD=50Ω
  • 広い出力振幅:
    20.4 Vp-p差動、RLOAD =100Ω、12V電源使用時
  • 高出力電流
  • 低ひずみ:
    -95dBc(typ)@1MHz、VOUT=2Vp-p、G=+5、RLOAD=50Ω
    -69dBc(typ)@10MHz、VOUT=2Vp-p、G=+5、RLOAD=50Ω
  • パワー・マネージメントとシャットダウン:
    制御入力はCMOSレベル互換
    シャットダウン静止時電流;0.65mA/アンプ
    調整可能な低い静止時電流:3.9mA~7.6mA/アンプあたり

ADA4310-1 機能ブロック図
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
ADA4310-1: Low Cost, Dual, High Current Output Line Driver with Shutdown Data Sheet (Rev A, 08/2012) (pdf, 299 kB)  データシート PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
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
ADA4310-1 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4310-1ACPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 250 $ 1.47 $ 1.47 Y  成分表 PCN 購入
ADA4310-1ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4310-1ACPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 - $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入
ADA4310-1ARHZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP_ED 10 工業用 Tube, 50 $ 1.03 $ 0.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4310-1ARHZ-R7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP_ED 10 工業用 Reel, 1000 - $ 0.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4310-1ARHZ-RL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP_ED 10 工業用 Reel, 3000 - $ 0.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADA4310-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADA4310-1RHZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board - Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる