シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8398:  VDSL, Dual Line Driver with Shutdown

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The AD8398 is comprised of two high-speed current feedback operational amplifiers. The high output current, high bandwidth and fast slew rate make it particularly well suited as the line driver in VDSL and VDSL2 applications. The AD8398 is available in a thermally enhanced 4 mm × 4 mm, 16-lead LFCSP.

The AD8398 incorporates power management functionality via two CMOS-compatible control pins, PD0 and PD1. These pins select one of four operating modes: full power, medium power, low power, and complete power down. In the power down mode, the quiescent current drops to 0.65 mA/amplifier

The AD8398 operates in the extended industrial temperature range of -40°C to +85°C.

特長と利点

  • Dual current feedback amplifier with 250 mA drive
  • Wide output swing
    18.8 V p-p differential, (50 Ω RLOAD from 12 V supply
    20.6 V p-p differential, (100 Ω RLOAD from 12 V supply
  • High output current
    Linear output current of 250 mA peak
  • Low distortion
    -100 dBc typical at 200 kHz
    -76 dBc typical at 4 MHz
    -66 dBc typical at 8 MHz
    -56 dBc typical at 16 MHz
  • Low quiescent current
    7.5 mA per amplifier
  • High speed
    250 MHz gain bandwidth (AV DIFF = 2, -3 dB)
    900 V/µs slew rate (RLOAD = 50 Ω)

OF NOTE ...

For the complete data sheet please contact the Broadband Products Group. Please be sure to include your name, address, company name and application.
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
AD8398: VDSL, Dual Line Driver with Shutdown Data Sheet (Rev Sp0, 08/2007) (pdf, 89 kB)  データシート PDF
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
AD8398 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8398ACPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.20mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 250 $ 2.33 $ 2.33 Y  成分表 PCN 購入
AD8398ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.20mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.77 Y  成分表 PCN 購入
AD8398ACPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.20mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 - $ 1.77 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる