シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8394:  Low Power, High Output Current, Quad Op Amp, Dual-Channel ADSL/ADSL2+ Line Driver

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The AD8394 is comprised of four high output current, low power consumption operational amplifiers. It is particularly well suited for the CO driver interface in digital subscriber line systems, such as ADSL and ADSL2+. The driver can deliver 20.4 dBm to a line, yet compensates for losses due to hybrid insertion and back termination resistors. In addition, the low distortion, fast slew rate, and high output current capability make the AD8394 ideal for other applications, such as medical instrumentation, DAC output drivers, and other high peak current circuits. Four bias modes are selectable via two digital inputs (PD0 and PD1).

The AD8394 is available in two thermally enhanced packages, a 20-lead TSSOP_EP (AD8394AREZ) and a 4 mm × 5 mm 24-lead LFCSP (AD8394ACPZ).

Applications

  • ADSL/ADSL2+ CO line drivers
  • xDSL line drives
  • High output current, low distortion amplifiers
  • DAC output buffers
  • Data Sheet, Rev. Sp0, 10/07

    特長と利点

    • Dual-supply operation from ±6 V to ±12 V
    • Single-supply operation from 12 V to 24 V
    • Low power consumption
      700 mW internal power dissipation while driving
      20.4 dBm ADSL2+ signal (CF = 5.5)
      3 active power modes plus shutdown
      Low leakage current in shutdown mode
    • 4 current feedback, high output current amplifiers
    • Ideal for use as ADSL/ADSL2+ dual-channel, central office (CO) line drivers
    • High output voltage and current drive
    • Low distortion
      MTPR down to −70 dBc
      High speed: 300 V/μs slew rate

    Pin Configuration for AD8394

    OF NOTE ...

    For more information about the AD8394, Please email broadband.products@analog.com.

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8394: Low Power, High Output Current, Quad Op Amp, Dual-Channel ADSL/ADSL2+ Line Driver Data Sheet (Rev Sp0, 10/2007) (pdf, 61 kB)  データシート PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8394 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8394ACPZ-R7 製品状況: 最終購入可能日 24 ld LFCSP (5x4mm w/3.65x2.65mm EP) 24 工業用 Reel, 1500 - $ 0.00 Y  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
    AD8394ACPZ-RL 製品状況: 最終購入可能日 24 ld LFCSP (5x4mm w/3.65x2.65mm EP) 24 工業用 Reel, 5000 - $ 0.00 Y  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
    AD8394AREZ 製品状況: 最終購入可能日 20 ld TSSOP-EP(4.4x6.5 w/3mmEP) 20 工業用 Tube, 75 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
    AD8394AREZ-R7 製品状況: 最終購入可能日 20 ld TSSOP-EP(4.4x6.5 w/3mmEP) 20 工業用 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
    AD8394AREZ-RL 製品状況: 最終購入可能日 20 ld TSSOP-EP(4.4x6.5 w/3mmEP) 20 工業用 Reel, 2500 - $ 0.00 Y  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる