シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8324:  アップストリーム・ケーブル・ライン・ドライバ、3.3V、DOCSIS2.0

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD83241 は、同軸ライン駆動用に設計された低価格アンプです。AD8324の機能及び仕様は、DOCSIS2.0とEuroDOCSISアプリケーションに適応しています。AD8324のゲインは、デジタル的に制御されます。8ビットのシリアル・ワードが、1dB/LSBのゲイン変化の結果として、全体で59dB範囲にわたって望ましいゲインを決めます。

AD8324は、差動入力信号またはシングルエンド入力信号に対応します。出力は1:1のトランスを介して75Ω負荷を駆動するように仕様化されています。

65MHz帯域幅で最大61dBmVまでの出力レベルで、-54dBの歪特性が達成されます。

この製品は、静止時の電流を30μAまで軽減するスリープ・モード機能と、パワーダウン電流を2.5mAまで軽減する完全パワーダウン機能を備えています。

AD8324は、低価格の20ピンLFCSPパッケージと20ピンQSOPパッケージを採用しています。AD8324は3.3 V単電源で動作します。

特長と利点

  • リバース・パス伝送システムとしてDOCSIS2.0とEuro-DOCSIS標準をサポート
  • プログラマブルなゲイン:1dBステップで最大59dB
  • 61dBmV出力での低い歪特性:
    SFDR:-59dBc@21MHz
    SFDR:-54dBc@65MHz
  • 出力ノイズ・レベル:1.63nV/√Hz@最小ゲイン
  • 出力ノイズ・レベル:1.63nV/√Hz@最小ゲイン
  • 上側帯域幅積:100MHz(フル・ゲイン範囲)
  • 3.3V電源動作
  • SPI®インターフェースをサポート

AD8324 機能ブロック図
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
AD8324: 3.3 V Upstream Cable Line Driver Data Sheet (Rev B, 07/2013) (pdf, 414 kB)  データシート PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 製品一覧 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) その他 PDF
アナログ・デバイセズのアドバンストTV その他 HTML
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
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8324 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8324ACPZ 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Tray, 490 $ 1.55 $ 1.35 Y  成分表 PCN 購入
AD8324ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Reel, 1500 - $ 1.35 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8324JRQ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 20 ld QSOP 20 商用 Reel, 2500 - - N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8324JRQ-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 20 ld QSOP 20 商用 Reel, 1000 - - N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8324JRQZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 20 ld QSOP 20 商用 Reel, 2500 - $ 1.87 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8324JRQZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld QSOP 20 商用 Reel, 1000 - $ 1.87 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる