シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8260:  高電流ドライブ・アンプ、デジタルVGA / プリアンプ、3 dBステップ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8260の高電流ドライブ機能は送信機用として有用で、低ノイズ、デジタルプログラマブル可変ゲインアンプ(DGA)機能は、受信機用として有用可能です。このICはサイズが5mm × 5mmの32ピンのチップスケールパッケージで供給されます。

受信機用としては、シングルエンドの入力プリアンプとデシベル・リニアで差動出力を持つVGAとして使われます。DCおよび80MHzまでの周波数で使用可能で、-3dB帯域幅は180MHzです。ドライバ・アンプとしては±300mA出力が可能で、3.3V電源時でも、低インピーダンス負荷の駆動に最適といえます。

AD8260 DGA機能はトリミングを必要とするアプリケーションに最適で、ゲイン範囲は30dBで 3dBステップで可変可能となっています。優れた帯域幅の均一性は、周波数範囲全域にわたって維持されます。DGAの低出力ノイズ性能は高速ADコンバータのドライブに最適で、差動出力は最新の低電圧高速ADコンバータとのインターフェイスを容易にします。単電源と両電源での動作が可能なため汎用性に優れています。たとえば、フォトダイオードやフォトマル(光電子増倍管)によって検出される負のパルスのゲイン制御には両電源で、バンドパス信号の処理などは単電源で動作させることができます。最大限のダイナミックレンジを得るには、単電源で動作させacカップリングで使用します。

AD8260プリアンプ(PrA)は外部抵抗を使って6dB以上のゲイン設定、高速OPアンプとしての構成、ゲインは反転または非反転での構成が可能です。DGAはゲイン2倍の非反転PrA構成で特性評価しています。減衰器は30dBの範囲を持っていて、出力アンプは8倍のゲイン(18.06dB)を持っています。

最小の非反転ゲイン範囲は-6~+24dBでPrAゲインを増やすことでシフトアップできます。ゲインはパラレル・ポート(GNS0ピン~GNS3ピン)を通して制御され、コード当たり3dBステップで10通りとなっています。その他使われないコードに関しては、プリアンプとDGAでは無効となります。AD8260は3.3V~±5Vの単電源と両電源で動作します。内部バッファは通常単電源動作時にはリファレンス電圧を供給します;VMIDバッファがシャットダウン時には外部リファレンスを使用することもできます。

動作温度範囲は-40~+105℃で、32ピンLFCSPパッケージで供給されます。

アプリケーション

  • デジタルAGC システム
  • Tx/Rx 信号処理
  • パワーライン トランシーバ

特長と利点

  • ドライバ・アンプ
  • 差動構成—DAコンバータから直接ドライブ可能
  • 1.5倍のプリセット・ゲイン
  • 3dB帯域幅:155MHz
  • 大きな出力ドライブ能力:>±300mA
  • プリアンプとVGAの組み合せ
  • 電源電圧:
    3.3V~10V(VMIDイネーブル)
    ±3.3V~±5V(VMIDディセーブル)
  • 低ノイズ:
    電圧ノイズ=2.4nV/√Hz
    電流ノイズ=5pA/√Hz
  • ゲイン範囲:30dB(3dBステップ)、-6dB~+24dB(プリアンプ・ゲイン=6dB)
  • シングルエンドプリアンプ入力と差動出力
  • -3dB帯域幅:180MHz
  • 消費電力:93mW@3.3V電源時
    VGA、ドライバ・アンプおよびシステムのパワー・ダウン機能

AD8260 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8260: High Current Driver Amplifier and Digital VGA/Preamplifier with 3 dB Steps Data Sheet (Rev A, 02/2011) (pdf, 418 kB)  データシート PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8260 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8260 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8260-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 204.03 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる