シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD596:  温度設定値コントローラ、タイプJ熱電対用、熱電対コンディショナ内蔵

製品詳細

代替製品 代替新製品:
- AD8496:8ピンMSOP、5mV/℃出力、単電源動作、Jタイプ熱電対用で精度の改善

AD596は、オーブンの制御アプリケーションなどに見られる高温下での使用に最適なモノリシック温度設定値コントローラです。デバイスの冷接点がタイプJまたはKの熱電対の入力を補償および増幅して、温度に比例した内部信号を取り出します。取り出した内部信号をその後、外部から加えた設定値電圧と比較し、低インピーダンスの切り替え出力電圧を生成します。デッド・バンドすなわち切り替えヒステリシスは、単一の外付け抵抗を使用してプログラムできます。さらに、AD596は、タイプJまたはKの熱電対の信号から直接電圧出力(10mV/℃)を提供するように設定することもできます。またスタンドアローンの電圧出力温度センサーとしても使用できます。

AD596は+5~+30Vの単電源、または電位差が最大36Vの両極電源から電力を供給できます。標準静止電源電流が160µAなので、自己発熱誤差を最小限に抑えます。

AD596のHパッケージ・オプションは熱電対障害アラームを備えており、温度比例測定モードで動作するとき、熱電対ピンのオープンを通知します。アラームの出力は柔軟なフォーマットを備え、リレー、LED、またはTTLロジックの駆動に使用できます。

AD596は、信頼性の高い、コスト効率に優れた10ピン・メタルキャン、8ピン・プラスチック・ミニDIP、またはSOICパッケージに収められており、+25~+100℃の周囲温度範囲にわたって動作するようにトリミングされています。少し精度を落とせば、拡張周囲温度範囲での動作が可能です。D596は、-200~+760℃の温度範囲全体で熱電対信号を増幅します。タイプJの熱電対用にはこの温度範囲を推奨します。

AD596は、周囲温度60℃で±4℃のキャリブレーション精度を備えています。また、+25~+100℃での周囲温度安定性の仕様は0.05℃/℃です。より高い精度、またはより低い動作周囲温度が必要な場合は、AD594(タイプJ熱電対)またはAD595(タイプK熱電対)のいずれかをご検討ください。

特長と利点

  • 低価格
  • Jタイプ(AD596)またはKタイプ(AD597)熱伝対で動作
  • 冷接点補償内蔵
  • 温度比例動作-10mV/℃
  • 温度セットポイント動作-オン / オフ
  • プログラマブルなスイッチング・ヒステリシス
  • 高インピーダンス、差動入力

AD596 動作回路例

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD596/AD597: Thermocouple Conditioner and Setpoint Controller Data Sheet  (Rev B, 02/1998) (pdf, 202 kB)  データシート PDF
Design Techniques for reducing power consumption and harmful thermal events in industrial designs
This webcast will present: typical analog module configuration and show how to calculate the maximum ambient temperature that the system can tolerate, new technology to reduce the power dissipated in the module (regardless of what output load is connected), then look at the performance of these devices when the supply is run from a switching regulator rather than with a linear regulator.
Webcasts WEBCAST
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
関連記事 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) その他 PDF
熱電対アンプの精度の測定方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADIsimThermocouple™
このツールはAD594/AD595熱電対アンプで用いる熱電対の種類や温度に基づいて、出力電圧を計算します。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD596 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD596ACHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 商用 Tray, 100 - $ 9.78 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD596AHZ 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 工業用 Tube, 100 $ 12.55 $ 10.10 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる