シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5315:  電流ミラー、高精度、広いレンジ(3nA~3mA)、ハイサイド

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADL5315は、安定性と調整可能な入力電圧を特長とする、広入力電流範囲を備えた高精度のハイサイド電流ミラーです。PINフォトダイオード用に最適化されていますが、優れたフレキシビリティと広範な動作範囲を備えているため、ほかにも幅広い用途があります。光パワーのモニタリングにおいて、ログアンプなどのデバイスをPINフォトダイオードのカソード側にインターフェースさせるという複雑な手法に代わるコンパクトなソリューションとなります。ADL5315は、カソード側の電流を6ディケードのダイナミック・レンジにわたって1:1でミラーリングし、モニタ対象のリファレンス電流に正確に比例した出力を生成します。競合製品の光電流モニタでは、大きなミラー比を備えていますが、対応できるダイナミック・レンジが狭く、入力電流がきわめて低い場合はそれに比例した出力が生成できません。また、個別素子ソリューションでは実装が複雑で、かなり大きなボード・スペースを必要とします。

特長と利点

  • 60ディケードで入力電流(1:1の比)を正確にミラーリング、低信号レベルでのモニタが可能。
    直線性誤差1%(3nAから3mAまで)
  • 安定したミラー入力電圧
    内部リファレンスを使って電源電圧より1V低い状態にするか、外部から設定できるようにするので、設計に大きなフレキシビリティを提供
  • 入力電流の制限値を調整可能にすることで接続先のフォトダイオードを保護
  • 2.7~8Vの単電源動作
  • 超小型サイズの8ピン・チップスケール・パッケージ(2mm×3mm LFCSP)を採用し、貴重なボード・スペースを節約

ADL5315 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADL5315: Precision Wide-Range (3 nA - 3 mA) High-Side Current Mirror Data Sheet (Rev 0, 11/2005) (pdf, 400 kB)  データシート PDF
CN-0056: Interfacing the ADL5315 High Side Current Mirror to a Translinear Logarithmic Amplifier in a Photodiode Power Detector Application  (pdf, 107 kB) 実用回路 PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技術関連記事 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADL5315 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5315ACPZ-R2 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 8 Reel, 250 - $ 2.05 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADL5315ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x2mm) 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.95 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADL5315ACPZ-WP 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x2mm) 8 工業用 Tray, 50 $ 2.05 $ 1.95 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5315 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5315-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる