シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADCMP603:  コンパレータ、超高速、12ピンLSCFPパッケージ、レールtoレール、2.5~5.5V、単電源、TTL/CMOS出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADCMP603は、アナログ・デバイセズ独自のXFCB2プロセスで製造された超高速コンパレータで、融通性が非常に高く使いやすい製品です。その特長として、 VEE-0.5VからVCC+0.2Vまでの入力範囲、低ノイズのTTL/CMOS互換出力ドライバ、調整可能なヒステリシス/シャットダウン入力付きのラッチ入力が挙げられます。

ADCMP603は、3.5nsの伝播遅延と、4mA(typ)の電源電流時に10mVのオーバードライブ性能を備えています。

柔軟性の高い電源方式により、正の+2.5V単電源で-0.5~+2.8Vの入力信号範囲、最大+5.5Vの電源では-0.5~+5.8Vの入力信号範囲での動作が可能です。ADCMP603では、入力電源と出力電源が分離され、しかも電源シーケンシングに関する制約がないため、幅広い入力信号範囲を設定できると同時に、個別の出力振幅制御が可能になり、消費電力を節減できます。このデバイスは4.5kVのHBM(ヒュマン・ボディー・モデル)ESDテストをパスしており、全てのピンの絶対最大定格に電流が制限されます。

TTL/CMOS互換の出力段は、最高のタイミング仕様で最大5pFの容量性負荷を駆動し、容量が追加された場合でも、その駆動能力が線形に低下するように設計されています。コンパレータ入力段は大きい入力オーバードライブに対して確実に保護され、その出力は入力信号がその有効範囲を超えても位相の反転を起こしません。独自の単一ピン制御オプションを利用する高速ラッチおよびプログラマブル・ヒステリシス機能も用意されています。

ADCMP603は12ピンのLSCFPパッケージで提供されます。


アプリケーション

  • 高速計測機器
  • クロックおよびデータ信号の復帰
  • ロジックのレベル・シフトおよび変換
  • パルス分光
  • 高速ライン・レシーバ
  • スレッショールド検出
  • ピークおよびゼロクロス検出器
  • 高速トリガ回路
  • パルス幅変調
  • 電流/電圧制御発振器
  • 自動試験装置(ATE)
  • 特長と利点

    • VCC=2.5~5.5Vで仕様が完全に規定されたレールtoレール動作
    • -0.2VからVCC+0.2Vまでの範囲の入力同相電圧
    • 低グリッチのCMOS/TTL互換出力段
    • Complementary Outputs
    • 3.5nsの伝播遅延
    • 3.3V時で12mWの消費電力
    • 動作温度範囲:-40~+125°C
    • シャットダウン・ピン
    • プログラマブル・ヒステリシスおよびラッチを1本のピンで制御
    • 電源電圧変動除去比:>50dB

    ADCMP603機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADCMP603: Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5V to 5.5V, Single-Supply TTL/CMOS Comparator Data Sheet (Rev 0, 11/2006) (pdf, 357 kB)  データシート PDF
    Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 製品一覧 PDF
    クロック&タイミング メディア掲載一覧 HTML
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    VEE端子の接続先は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADCMP603 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADCMP603BCPZ-R2 製品状況: 製造中 12 ld LFCSP (3x3mm) 12 工業用 Reel, 250 - $ 2.04 Y  成分表 PCN 購入
    ADCMP603BCPZ-R7 製品状況: 製造中 12 ld LFCSP (3x3mm) 12 工業用 Reel, 1500 - $ 1.87 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADCMP603BCPZ-WP 製品状況: 製造中 12 ld LFCSP (3x3mm) 12 工業用 Tray, 50 $ 2.28 $ 1.87 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADCMP603 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADCMP603BCPZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる