シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADCMP601:  コンパレータ、超高速、6ピンSC70およびSOT-23パッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
ADCMP601製品紹介ビデオあります

ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602は、アナログ・デバイセズ独自のXFCB2プロセスで製造された超高速コンパレータで、融通性が非常に高く使いやすい製品です。その特長として、-0.5VからVCC+0.2Vまでの入力範囲、低ノイズのTTL/CMOS互換出力ドライバ、調整可能なヒステリシス/シャットダウン入力付きのラッチ入力が挙げられます。

ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602は、5nsの伝播遅延と、3mA(typ)の電源電流時に10mVのオーバードライブ性能を備えています。

柔軟性の高い電源方式により、正の+2.5V単電源で-0.5~+2.8Vの入力信号範囲、最大+5.5Vの正側電源では-0.5~+5.8Vの入力信号範囲での動作が可能です。ADCMP602では、入力電源と出力電源が分離され、しかも電源シーケンシングに関する制約がないため、幅広い入力信号範囲を設定できると同時に、個別の出力振幅制御が可能になり、消費電力を節減できます。

TTL/CMOS互換の出力段は、最高のタイミング仕様で最大5pFの容量性負荷を駆動し、容量が追加された場合でも、その駆動能力が線形に低下するように設計されています。コンパレータ入力段は大きい入力オーバードライブに対して確実に保護され、その出力は入力信号がその有効範囲を超えても位相の反転を起こしません。独自の単一ピン制御オプションを利用する高速ラッチおよびプログラマブル・ヒステリシス機能も用意されています。

ADCMP600は5ピンのSC70およびSOT23パッケージ、ADCMP601は6ピンSC70パッケージ、ADCMP602は8ピンのMSOPおよびLSCFPパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 高速計測機器
  • クロックおよびデータ信号の復帰
  • ロジックのレベル・シフトおよび変換
  • パルス分光
  • 高速ライン・レシーバ
  • スレッショールド検出
  • ピークおよびゼロクロス検出器
  • 高速トリガ回路
  • パルス幅変調
  • 電流/電圧制御発振器
  • 自動試験装置(ATE)
  • 特長と利点

    • VCC=2.5~5.5Vで仕様が完全に規定されたレールtoレール動作
    • -0.2VからVCC+0.2Vまでの範囲の入力同相電
    • 低グリッチのCMOS/TTL互換出力段
    • 3.5nsの伝播遅延
    • 3.3V時で10mWの消費電力
    • シャットダウン・ピン
    • プログラマブル・ヒステリシスおよびラッチを1本のピンだけで制御
    • 電源電圧変動除去比:>50dB
    • MAX999の改良置換品
    • 動作温度範囲:-40~+125℃

    ADCMP601機能ブロック図

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績

    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  ADCMP601に 関するFAQ
        •  日本法人による 優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
        •  製品ビデオ:
    「レールtoレール入力を持つ単電源・高速アナログ・コンパレータ」

    ADCMP601ビデオ レールtoレール入力を持つ、単電源動作のアナログ・コンパレータです。低消費電力と高速性に優れたデバイス、ADCMP601をご紹介します。


    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADCMP601BKSZ-R2」については、チップワンストップ 社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、 myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度 かかります。

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602: 2.5~5.5V、単電源動作の非常に高速なレールtoレール、TTL/CMOS、コンパレータ (Rev 0, 11/2006) (pdf, 1486 kB)  データシート PDF
    ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602: Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5V to 5.5V, Single-Supply TTL/CMOS Comparators Data Sheet (Rev A, 01/2011) (pdf, 316 kB)  データシート PDF
    Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 製品一覧 PDF
    クロック&タイミング メディア掲載一覧 HTML
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    VEE端子の接続先は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADCMP601 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADCMP601 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADCMP601BKSZ-R2 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 250 $ 2.18 $ 2.18 Y  成分表 PCN 購入
    ADCMP601BKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 3000 - $ 1.77 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADCMP601BKSZ-RL 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 10000 - $ 1.77 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADCMP601 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADCMP601BKSZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる