シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADCMP567:  電圧コンパレータ、デュアル、超高速

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADCMP567は、アナログ・デバイセズの独自のXFCBプロセスで製造された超高速な電圧コンパレータです。このデバイスは、35ps以下のオーバドライブ分散で250psの伝搬遅延を特長としています。オーバドライブ分散は、高速コンパレータにとっては特に重要な特性で、さまざまなオーバドライブ条件下で伝播遅延の違いが計測されます。

高速で、高精度な差動入力段は、-2.0V~+3.0Vのコモンモード範囲内でのさまざまな信号に対して、一貫した伝播遅延を実現します。出力は、PECL10Kと10KHのロジック・ファミリと完全互換な、コンプリメンタリ・デジタル信号となっています。出力は、50Ωで終端された伝送ラインをVDD-2Vまで、直接ドライブするには充分な電流を提供します。ラッチ入力も備わっており、トラック&ホールドあるいはサンプル&ホールド・モードの動作をトラッキングできます。

ADCMP567は32ピンLFCSPパッケージを採用しています。

ADCMP567機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADCMP567: 32L-LFCSP Ultra Fast High Speed Comparator PECL Compatible Data Sheet (Rev 0, 10/2003) (pdf, 362 kB)  データシート PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 製品一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
高速コンパレータの動作が不安定です。考えられる原因は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる