シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADCMP562:  PECLコンパレータ、デュアル高速、20ピンQSOP

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADCMP562は、アナログ・デバイセズ独自に開発し たXFCBプロセスで製造された高速コンパレータで、150ps以下のオーバードライブ伝播遅延分散特性を特長としています。異なるオーバードライブ条件下における伝播遅延の差の測定値である伝播遅延分散は、高速コンパレータでは特に重要な特性です。ADCMP562には、独立したプログラマブル・ヒステリシス・ピンが装備されています。

差動入力段が採用されているので、-2.0~+3.0Vの同相電圧範囲のさまざまな信号に対して整合性の高い伝播遅延を維持できます。出力は、PECL 10Kおよび10KHロジック・ファミリーとの完全な互換性を備えたコンプリメンタリ・デジタル信号です。この出力は、50Ω終端の伝送ラインをVDD-2Vまで直接駆動する、非常に高い駆動電流を供給します。ラッチ入力が備わっているので、トラッキング、トラック/ホールド、またはサンプル/ホールドの各動作モードの実行が可能です。ラッチ入力ピンには、オープン状態のときにラッチをトラッキング・モードに設定するプルアップ抵抗が内蔵されています。

ADCMP562の仕様は、工業用温度範囲(-40~+85℃)で規定されています。

アプリケーション

  • 自動テスト装置
  • 高速計測器
  • オシロスコープおよびロジック・アナライザ用フロントエンド
  • ウィンドウ・コンパレータ
  • 高速ライン・レシーバ
  • スレッショールド検出
  • ピーク検出回路
  • 高速トリガー
  • ディスク・ドライブ読出しチャンネル検出
  • 携帯型テスト計測器
  • ゼロ・クロス検出器
  • ライン・レシーバおよび信号復帰
  • クロック・ドライバ
  • 特長と利点

    • 差動のPECL互換出力
    • 1 nsの入出力間伝播遅延
    • 100psの伝播遅延分散
    • 入力同相電圧範囲:-2.0~+3.0V
    • 強化された入力保護
    • 70dB以上の電源変動除去比
    • 700psの最小パルス幅
    • 1.5GHzの入力立上がり時間等価帯域幅
    • 500ps(代表値)の出力立上がり/立下がり時間
    • プログラマブル・ヒステリシス

    ADCMP562機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADCMP561/ADCMP562: コンパレータ、デュアル、高速、PECL (Rev 0, 07/2004) (pdf, 332 kB)  データシート PDF
    ADCMP561/ADCMP562: Dual High Speed PECL Comparators Data Sheet  (Rev A, 08/2004) (pdf, 335 kB)  データシート PDF
    Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 製品一覧 PDF
    Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADCMP562 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADCMP562BRQ 製品状況: 製造中 20 ld QSOP 20 工業用 Tube, 56 $ 3.41 $ 3.02 N  成分表 PCN 購入
    ADCMP562BRQZ 製品状況: 製造中 20 ld QSOP 20 工業用 Tube, 56 $ 2.73 $ 2.43 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADCMP562BRQZ-RL7 製品状況: 製造中 QSOP 150 MIL 20 商用 Reel, 1000 - - Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADCMP562 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADCMP562BRQZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる