ADCMP354
最終販売コンパレータ&0.6V電圧リファレンス、オープン・ドレインのアクティブ・ハイ出力付き、4ピンSC70パッケージ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.55
Viewing:
製品情報
- 0.6Vのリファレンスを内蔵したコンパレータ
- 出力段:
オープン・ドレイン、アクティブ・ロー(ADCMP350)
オープン・ドレイン、アクティブ・ハイ(ADCMP354)
プッシュプル、アクティブ・ハイ(ADCMP356) - 高電圧(最大22V)の入力VIN、オープン・ドレイン出力ピン
- 低消費電力:10µA
- 入力バイアス電流:10nA
- ヒステリシス:15mV
- 伝搬遅延:5µs
- -40~+125℃の温度範囲にわたって仕様規定
- 4ピンSC70パッケージを採用
ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356は、汎用目的のアプリケーションで使うことのできる、コンパレータとリファレンス回路です。高電圧の入力と出力構造は、全てのデバイスの入力は最大22Vまでの電圧が可能で、出力はオープン・ドレインとなっています。-40~+125℃にわたっての温度範囲で高い性能を持つため、車載やその他の温度に厳しいアプリケーションにも適しています。また、低消費電力とスペース効率の良いSC70パッケージのため、バッテリ駆動のポータブル機器にも最適です。
アプリケーション
- 電圧検出
- マイクロプロセッサ・システム
- コンピュータ
- バッテリ・モニタ
- インテリジェント計測機器
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADCMP354YKSZ-REEL7 | 4-Lead SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 26, 2010 - 10_0008 Halogen Free Material Change for SC_70 Products |
||
| ADCMP354YKSZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADCMP354YKSZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。