シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADCMP343:  コンパレータ、電圧リファレンス内蔵、デュアル、プログラマブル・ヒステリシス機能付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADCMP341/ADCMP343は、低消費電力で高精度のコンパレータ2個と400mV電圧リファレンス1個を8ピンSOT-23パッケージの中に構成しています。1.7~5.5Vの電源電圧で動作し、消費電流がわずか6.5μA(typ)であるため、低電圧のシステム・モニタリングおよび携帯型機器のアプリケーションに最適です。

ストリング構成の3個の抵抗を使用し、上側と下側のタップ・ポイントをそれぞれ各コンパレータの±INA_Uおよび±INA_Lピンに接続して、ヒステリシスを決定します。コンパレータの出力状態に基づいて、コンパレータ入力に内部接続されるピンを選択します。したがって、コンパレータの出力状態が変化すると、入力のうち1つがコンパレータの内部にスイッチされ、もう一方の入力はコンパレータの外部にスイッチされます。この方法によって高精度のヒステリシスを柔軟に設定できます。コンパレータの一方の入力は、リファレンスに内部接続されます。もう一方の入力は、±INA_Uまたは±INA_Lピンを使用し、内部マルチプレクサを経由して外部で利用できます。常に出力の状態によってこれらのピンのどちらを接続するかが決まります。

コンパレータの出力はオープン・ドレインであり、出力段は動作温度範囲内で5mAを超える電流シンク能力を備えることが保証されています。ADCMP341は非反転入力、ADCMP343は反転入力を備えています。この各デバイスは携帯型機器、商用、工業用、自動車のアプリケーションに適しています。

アプリケーション

  • 携帯型機器アプリケーション
  • リチウムイオン電池のモニタリングng
  • 携帯型計測器
  • LED/リレーの駆動ing
  • アイソレータの駆動
  • 制御システム
  • 特長と利点

    • スレッショールド:400mV±0.275%
    • 抵抗ストリングによるユーザ・プログラマブルなヒステリシス
    • 電源電圧範囲:1.7~5.5V
    • 低い静止電流:6.5μA(typ)
    • グラウンドを含む入力電圧範囲
    • 低い入力バイアス電流:±5nA(max)
    • オープン・ドレイン出力puts
    • ワイヤードAND接続に対応
    • 入力極性:
      ADCMP341は非反転
      ADCMP343は反転
    • 小型のSOT-23パッケージ

    Functional Block Diagram for ADCMP343

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADCMP341/ADCMP343: Dual 0.275% Comparators and Reference with Programmable Hysteresis Data Sheet (Rev 0, 02/2007) (pdf, 347 kB)  データシート PDF
    Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 製品一覧 PDF
    Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. メディア掲載一覧 HTML
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる