ADCMP343
最終販売コンパレータ、電圧リファレンス内蔵、デュアル、プログラマブル・ヒステリシス機能付き
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.26
製品情報
- スレッショールド:400mV±0.275%
- 抵抗ストリングによるユーザ・プログラマブルなヒステリシス
- 電源電圧範囲:1.7~5.5V
- 低い静止電流:6.5μA(typ)
- グラウンドを含む入力電圧範囲
- 低い入力バイアス電流:±5nA(max)
- オープン・ドレイン出力puts
- ワイヤードAND接続に対応
- 入力極性:
ADCMP341は非反転
ADCMP343は反転 - 小型のSOT-23パッケージ
ADCMP341/ADCMP343は、低消費電力で高精度のコンパレータ2個と400mV電圧リファレンス1個を8ピンSOT-23パッケージの中に構成しています。1.7~5.5Vの電源電圧で動作し、消費電流がわずか6.5μA(typ)であるため、低電圧のシステム・モニタリングおよび携帯型機器のアプリケーションに最適です。
ストリング構成の3個の抵抗を使用し、上側と下側のタップ・ポイントをそれぞれ各コンパレータの±INA_Uおよび±INA_Lピンに接続して、ヒステリシスを決定します。コンパレータの出力状態に基づいて、コンパレータ入力に内部接続されるピンを選択します。したがって、コンパレータの出力状態が変化すると、入力のうち1つがコンパレータの内部にスイッチされ、もう一方の入力はコンパレータの外部にスイッチされます。この方法によって高精度のヒステリシスを柔軟に設定できます。コンパレータの一方の入力は、リファレンスに内部接続されます。もう一方の入力は、±INA_Uまたは±INA_Lピンを使用し、内部マルチプレクサを経由して外部で利用できます。常に出力の状態によってこれらのピンのどちらを接続するかが決まります。
コンパレータの出力はオープン・ドレインであり、出力段は動作温度範囲内で5mAを超える電流シンク能力を備えることが保証されています。ADCMP341は非反転入力、ADCMP343は反転入力を備えています。この各デバイスは携帯型機器、商用、工業用、自動車のアプリケーションに適しています。
アプリケーション
ドキュメント
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADCMP343YRJZ-REEL7 | 8-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADCMP343YRJZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADCMP343YRJZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。