シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8468:  レールtoレール、高速、低消費電力2.5 V~5.5 V、単電源TTL/CMOSコンパレータ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8468は、アナログ・デバイセズ独自のXFCB2.0プロセスで製造された高速コンパレータです。このコンパレータは、非常に融通性があり、使い易くデザインされています。VEE − 0.2 V~VCC + 0.2 Vの入力範囲、低ノイズ、TTL/CMOS互換出力ドライバ、シャットダウン入力などの特長を持っています。500 μA (typ)の電源電流、10 mVのオーバードライブで15 pF負荷を駆動する場合の伝搬遅延は40 nsです。

柔軟な電源方式を採用しているため、これらのデバイスは2.5 V正の単電源では-0.2 V~2.7 Vの入力信号レンジで、最大5.5 Vまでの正電源では-0.2 V~+5.7 Vの入力信号レンジで、それぞれ動作することができます。

TTL/CMOS互換出力ステージは、フル・タイミング仕様で最大15 pFを駆動し、容量増加に対して比例して性能低下するようにデザインされています。コンパレータ入力ステージでは、大きな入力オーバードライブに対して強力な保護機能を提供し、有効な入力信号レンジを超えても出力は位相反転しません。AD8468は小型の6ピンSC70パッケージを採用し、シングルエンド出力とシャットダウン・ピンを持っています。

アプリケーション
  • 車載アプリケーション
  • 高速計装機器
  • クロックとデータの信号再生
  • ロジック・レベルのシフトまたは変換
  • 高速ライン・レシーバ
  • スレッショールド検出
  • ピークおよびゼロ交差検出器
  • 高速トリガ回路
  • パルス幅変調器
  • 電流/電圧制御発振器

特長と利点

  • VCC = 2.5 V~5.5 Vでレールtoレールをフル規定
  • 入力同相モード電圧: −0.2 V~VCC + 0.2 V
  • 低グリッチのCMOS/TTL互換出力ステージ
  • 伝搬遅延: 40 ns
  • 低消費電力: 2.5 V電源で1 mW
  • シャットダウン・ピンを装備
  • 電源除去比: 60 dB以上
  • 動作温度範囲: -40°C~125°C
  • AEC-Q100認定済み

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8468: Rail-to-Rail, Fast, Low Power 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply TTL/CMOS Comparator Preliminary Data Sheet (Rev 0, 11/2010) (pdf, 221 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる