シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8465:  LVDSコンパレータ、レールtoレール、2.5V~5.5V単電源、高速

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8465は、アナログ・デバイセズの独自なプロセスであるXFCB2で製造された非常に高速なコンパレータです。このコンパレータは、非常に融通性があり、使い易くデザインされています。VEE-0.5V~VCCI+0.2Vの入力レンジ、ローノイズ、LVDS互換の出力ドライバ、調整可能なヒステリシスおよび/またはシャットダウン入力付きのTTL/CMOS互換のラッチ入力などを備えています。このデバイスは、1psのrmsランダム・ジッタ(RJ)で1.6nsの伝搬遅延を提供します。オーバードライブとスルーレートの分散は、50ps (typ)以下です。

柔軟な電源方式を採用しているため、このデバイスは2.5V正の単電源では-0.5V~+2.7Vの入力信号レンジで、最大5.5Vまでの正電源では-0.5V~+5.7Vの入力信号レンジで、それぞれ動作することができます。別々の入力/出力電源は、電源シーケンスの制約がなく、消費電力を極めて軽減して広範囲な入力信号レンジをサポートします。

LVDS互換の出力段は、標準LVDS入力なら何でもドライブできるように設計されています。コンパレータ入力ステージでは、大きな入力過駆動に対して強力な保護機能を提供し、有効な入力信号レンジを超えても出力は位相反転しません。独特な1本のピンによる制御オプションとして、ラッチ機能とプログラマブルなヒステリシス機能も提供しています。AD8465は12ピンLFCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 高速計測機器
  • クロックとデータの信号再生
  • ロジック・レベルのシフトまたは変換
  • パルス分光学
  • 高速ライン・レシーバ
  • スレッショールド検出
  • ピークおよびゼロ交差検出器
  • 高速トリガ回路
  • パルス幅変調器
  • 電流/電圧制御発振器
  • 自動テスト装置(ATE)
  • 車載関連
  • 特長と利点

    • VCCI=2.5V~5.5Vでレールtoレールをフル規定
    • 入力コモン・モード電圧:-0.2V~VCCI+0.2V
    • 低グリッジLVDS互換の出力段
    • 伝搬遅:1.6ns
    • 消費電力:37mW@2.5V
    • シャットダウン・ピンを装備
    • 1本のピンでプログラマブルなヒステリシスとラッチを制御
    • 電源電圧変動除去比:>60dB
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
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
    AD8465: Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply LVDS Comparator Data Sheet (Rev A, 11/2011) (pdf, 315 kB)  データシート PDF
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
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる