AD835:  アナログ乗算器、250MHz、電圧出力、4象限

製品状況:   生産/供給中 

AD835はフル機能の4象限電圧出力アナログ乗算器です。高度の誘電体絶縁コンプリメンタリー・バイポーラ・プロセスに基づいて製造されています。XおよびYの電圧入力からリニア積を生成し、250MHzの-3dB出力帯域幅(1nsという短い信号立上がり時間)を備えています。フルスケール(-1~+1V)の立上がり/立下がり時間は2.5nsです(標準RLは150Ω)。同一条件の下でのセトリング・タイムは標準で20ns(~0.1%)です。

差動乗算入力(X、Y)と加算入力(Z)はハイ・インピーダンスです。低インピーダンスの出力電圧(W)は±2.5Vまで提供でき、25Ωの低負荷を駆動できます。±5V電源で通常動作します。

AD835は、最新の高速度を実現していますが、シンプルで多用途です。例えば、出力で信号を追加できるだけでなく、Z入力により約1 ...続きを見る

AD835:  アナログ乗算器、250MHz、電圧出力、4象限

製品概要

AD835はフル機能の4象限電圧出力アナログ乗算器です。高度の誘電体絶縁コンプリメンタリー・バイポーラ・プロセスに基づいて製造されています。XおよびYの電圧入力からリニア積を生成し、250MHzの-3dB出力帯域幅(1nsという短い信号立上がり時間)を備えています。フルスケール(-1~+1V)の立上がり/立下がり時間は2.5nsです(標準RLは150Ω)。同一条件の下でのセトリング・タイムは標準で20ns(~0.1%)です。

差動乗算入力(X、Y)と加算入力(Z)はハイ・インピーダンスです。低インピーダンスの出力電圧(W)は±2.5Vまで提供でき、25Ωの低負荷を駆動できます。±5V電源で通常動作します。

AD835は、最新の高速度を実現していますが、シンプルで多用途です。例えば、出力で信号を追加できるだけでなく、Z入力により約10倍までの電圧ゲインでAD835を動作させる機能も備えています。このような性能を備えながら、生成するノイズはきわめて低い(50nV√Hz)ため、初期の製品に比べてはるかに有用なものとなっています。

AD835は8ピン・プラスチック・ミニDIPパッケージ(N)と8ピンSOIC®で提供され、-40~+85℃の工業用温度範囲での動作を仕様規定しています。


アプリケーション
  • 非常に高速な乗算、除算、二乗演算
  • ワイドバンド変調と復調
  • 位相検出と計測
  • 正弦波形周波数のダブリング
  • ビデオ・ゲイン制御とキーイング
  • 電圧制御の増幅とフィルターリング
製品のハイライト
  1. AD835は、世界初のモノリシック、250MHz、4象限、電圧出力の乗算用ICです。
  2. AD835には最小限の外付け部品しか必要せずに、種々の信号処理アプリケーションに使用することができます。
  3. 高い入力インピーダンス(100MΩ//2pF)は信号源からの負荷として無視できる程度です。
  4. 高い出力電流能力を備えていますので、低インピーダンス負荷をドライブすることができます。
  5. 注意深いデバイスの適正化と特別に低ノイズのバンドギャップ電圧リファレンスを使うことで、最先端のノイズ・レベルが達成されています。
  6. ハイブリッドやボード・レベルのソリューションを必要とするようなアプリケーション向けに、使い易く、コスト効率良く設計されています。

    • 簡潔な演算:基本演算はW=XY+Z
    • 完結な構成:外付け部品は最小限
    • 簡潔な使用法:DCカプリングされた電圧出力
    • 高速:セトリング時間20ns(~0.1%FS)
    • X、Y、Z入力は差動で高入力インピーダンス
    • 低乗算ノイズ:50nV/√Hz

AD835機能ブロック図

AD835ブロック図
AD835機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
アナログ・デバイセズの製品、設計ツール、トレーニング、イベントなどに関する最新ニュースや記事をメインにした月刊/季刊情報誌。お客さまが関心を抱いている製品分野に合ったニュースレターを希望される言語でお届けします。

Headline News: アナログ・デバイセズ・ニュースレター
2ヶ月に1回の頻度で配信。アナログIC、プロセッサ、MEMSと全製品をご紹介し、エンジニアが選ぶいち押し製品を始め、新製品/技術資料、各種イベント/セミナー/キャンペーン、日本語Webサイトの更新情報などをお届けしています。

IMI/RFニュースレター(隔月配信)
おススメの実用回路集を軸に産業&工業、医用、計測分野ならびRF IC技術に基づく高性能高価値の製品をご紹介します。アナログ電子回路コミュニティ(BBS)など関連情報も満載でお届けします。
アナログ・デバイセズ通信
世界中のエンジニアに人気のある技術情報誌Analog Dialogueおよび特集テーマに沿った新製品、設計のアイディア/ソリューション、セレクション・ガイドなど最新情報が満載のソリューション・ブリテン等の情報をいち早くお届けします。
ニュースレター申し込み

パラメータを入力して類似製品を探す場合は、こちらをクリック>>  製品検索ツール

参考価格&パッケージ | サンプル | 在庫確認&購入

AD835 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD835ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 11.19 $ 10.11 Y  成分表 PCN 購入
AD835AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 12.64 $ 11.42 N  成分表 - 購入
AD835AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 11.42 N  成分表 - 購入
AD835AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 0.00 $ 11.42 N  成分表 - 購入
AD835ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 11.19 $ 10.11 Y  成分表 - 購入
AD835ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 10.11 Y  成分表 - 購入
AD835ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 11.19 $ 10.11 Y  成分表 - 購入

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Packing, Qty
梱包形態&数量:チューブ、リール、トレイなどの梱包形態、および梱包されているICの数を表示しています。

価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

出荷可能日
この日付は、アナログ・デバイセズが注文品を出庫できると想定している日です。ほとんどの製品はこの日付から48時間以内に出荷されます。注文がなされると、アナログ・デバイセズでは納期を確認するための「Acknowledgement:注文確認」のEメールを送信します。注文時には、到着予定日が表示されます。在庫のない製品については注文を受け付け、後日、製品が入荷された時点で発送いたします。また、ご注文された製品について、倉庫の所在地にご注意ください。弊社の倉庫は米国、欧州、東南アジアにありますので、場所によっては輸送時間が異なります。

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

PCN/製造中止案内
これはこの製品のPCN(製品変更通知)とPDN(製造中止案内)の一覧です。リンクをクリックするとPCN/PDN情報がご覧になれます。 PCNは2009年、PDN(製造中止案内)は2010年から、ウェブサイトで確認していただけるようになりました。2009年以前のPCNとPDNについては、営業担当、もしくは弊社販売代理店へお問い合わせください。

在庫確認/購入/サンプル
オンライン購入または弊社パートナー会社にて製品の購入が可能な場合に「購入」ボタンが表示されます。「購入」ボタンをクリックすると、製品の在庫数の確認や購入先を選択するページが表示されます。
一方、製品のサンプルが請求可能な場合に「サンプル」ボタンが表示されます。
ウェブサイトからサンプル請求ができない場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

content here.
content here.