シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD539:  リニア乗算器/割り算器、広帯域、デュアル・チャンネル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD539は低歪みのアナログ乗算器です。2つの同一シングル・チャンネル(Y1とY2)、およびゲインをリニア制御する共通のX入力を備えています。ビデオ周波数までの優れたAC特性と60MHz以上の3dB帯域幅を提供します。この回路は主として速度が重要なアプリケーションを対象にしていますが、「演算」アプリケーションでは優れた静的精度も得られます。スケーリングはバンドギャップ基準電圧によって正確に決定され、重要なパラメータはすべて製造段階でレーザ・トリミングしています。

最大100(Ω)のシンプルな抵抗負荷を備えたAD539を使用すれば、ほとんどのゲイン範囲で全帯域幅を実現できます。これらの条件下で、出力電圧は数百mVに抑えられています。

2つのチャンネルによって柔軟性が得られます。シングル・チャンネルのアプリケーションで2つのチャンネルを並列で使用すれば、出力電流を2倍にできます。また、直列で使用すれば、制御範囲または100dB以上で2乗検波のゲイン関数を実現できます。あるいは差動で使用すれば、歪みを低減できます。また、オーディオ・ステレオのアプリケーションのように、2つのチャンネルを独立して使用し、チャンネル間のクロストークを低く抑えることもできます。デュアル・チャンネルとコモン制御を利用すれば、「状態変数」手法を用いた電圧制御フィルタと電圧制御発振器を容易に設計できます。 また、AD539は最大15MHzの帯域幅を持ったデバイダーとして構成することもできます。消費電力は、推奨する±5V電源を用いた場合わずか135mWです。AD539は3つのバージョンで提供しています。JおよびKグレードは0~+70℃での動作を仕様規定しています。Sグレードは-55~+125℃の拡張範囲で保証しています。JおよびKグレードはハーメチック・セラミックDIP(D)または低価格のプラスチックDIP(N)のいずれかで提供しています。SグレードはセラミックDIP(D)またはLCC(E)で提供しています。Jグレードのチップもあります。Sグレードは現在、MIL-STD-883およびStandard Military Drawing(DESC)Number 5962-8980901EAバージョンで提供しています。

アプリケーション

  • 高精度/広帯域幅AGC/VCAシステム
  • 電圧制御フィルタ
  • ビデオ信号処理
  • 高速アナログ割り算
  • 自動信号レベリング
  • 二乗検波ゲイン/損失の制御

特長と利点

  • 2象限乗除算
  • 2つの独立した信号入力
  • 信号帯域:60MHz(IOUT
  • リニア制御帯域:5MHz
  • 低ひずみ:<0.01%
  • 完全校正、モノリシック構造

AD539ピン配置

AD539ピン配置
AD539ピン配置

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD539 Military Data Sheet  (Rev C, 07/2007) (pdf)  データシート PDF
AD539: Wideband Dual-Channel Linear Multiplier/Divider Data Sheet (Rev B, 04/2011) (pdf, 637 kB)  データシート PDF
AN-309: 09: Build Fast VCAs and VCFs with Analog Multipliers  (pdf, 633 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-255: Voltage-Controlled Amplifier Covers 55 dB Range  (pdf, 48 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD539 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-8980901EA 製品状況: 製造中 16 ld Side-Brazed CerDip 16 軍用 Tube, 23 $ 132.44 $ 119.71 N  成分表 PCN 購入
AD539JDZ 製品状況: 製造中 16 ld Side-Brazed CerDip 16 商用 Tube, 23 $ 36.22 $ 32.74 Y  成分表 PCN 購入
AD539JNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 21.42 $ 19.37 Y  成分表 PCN 購入
AD539KDZ 製品状況: 製造中 16 ld Side-Brazed CerDip 16 商用 Tube, 23 $ 48.72 $ 44.03 Y  成分表 PCN 購入
AD539KNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 31.41 $ 28.39 Y  成分表 PCN 購入
AD539SD/883B 製品状況: 製造中 16 ld Side-Brazed CerDip 16 軍用 Tube, 23 $ 120.86 $ 109.25 N  成分表 PCN 購入
AD539SE/883B 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 235.29 $ 212.71 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる