シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD532:  アナログ乗算器、内部トリミング

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD532は、トリミングをあらかじめ施した、初のシングルチップ・モノリシック乗算/割り算器です。外付けのトリミング抵抗や出力オペアンプをまったく必要とせずに、最大±1.0%の乗算誤差と±10Vの出力電圧を保証します。内部でトリミングされ、使用が容易なため、設計エンジニアにとって、モジュール式乗算器の魅力的な代替品となります。また、モノリシック構造であるため、サイズ、信頼性、および経済性において大きな利点をもたらします。さらに、AD532は、外付けのトリム・ネットワークを必要とするその他のIC乗算器(AD530など)の直接の置換品として使用できます。

アプリケーション

  • 乗算、除算、2乗、2乗平均演算
  • 代数演算
  • 電力測定
  • 特長と利点

    • 校正誤差:±1.0%(AD532K)
    • 外部素子不要
    • 4象限動作時:最大±1.0%保証(AD532K)
    • 伝達関数:Vout=(X1-X2)(Y1-Y2)/10V差動入力
    • モノリシック構造、低価格

    AD532ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD532: Internally Trimmed Integrated Circuit Multiplier Data Sheet  (Rev D, 02/2011) (pdf, 182 kB)  データシート PDF
    Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
    This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
    航空宇宙関連情報 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD532 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD532JDZ 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商用 Tube, 25 $ 50.92 $ 45.82 Y  成分表 PCN 購入
    AD532JHZ 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 商用 Tube, 100 $ 32.21 $ 29.00 Y  成分表 PCN 購入
    AD532KDZ 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商用 Tube, 25 $ 92.60 $ 83.30 Y  成分表 PCN 購入
    AD532KHZ 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 商用 Tube, 100 $ 50.11 $ 45.12 Y  成分表 PCN 購入
    AD532SD 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 軍用 Tube, 25 $ 123.25 $ 110.96 N  成分表 PCN 購入
    AD532SD/883B 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 軍用 Tube, 25 $ 117.67 $ 105.92 N  成分表 PCN 購入
    AD532SH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 軍用 Tube, 100 $ 84.90 $ 76.42 N  成分表 PCN 購入
    AD532SH/883B 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 軍用 Tube, 100 $ 87.37 $ 78.65 N  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる