ADXL330
最終販売加速度センサー、3軸、±3g、小型、低消費電力、i MEMS®
Viewing:
製品情報
- 3軸センシング
- 小型・低背型パッケージ
4×4×1.45mm LFCSP - 低消費電力:VS=1.8V時に180µA(typ)
- 単電源動作:1.8~3.6V
- 10,000gの衝撃耐性
- 優れた温度安定性
- 1軸当たり1個のコンデンサで帯域幅の調整が可能
- RoHS/WEEE準拠の鉛フリー製品
ADXL330は、シグナル・コンディショニング済みの電圧出力を備えた小型・低背、低消費電力の完全3軸加速度センサーで、すべての機能を1個のモノリシックICに集積しています。±3gの最小フルスケール・レンジで加速度を測定します。傾きセンシング・アプリケーションにおける重力の静的加速度のほか、動き、衝撃、振動による動的加速度も測定できます。
XOUT、YOUT、ZOUTの各ピンに、それぞれCx、CY、Czのコンデンサを接続することで、加速度センサーの帯域幅を選択できます。用途に合わせて、X軸とY軸では0.5~1,600Hz、Z軸では0.5~550Hzの範囲で帯域幅を選択できます。
ADXL330は、小型、低背型、4 mm × 4 mm × 1.45 mm、16ピンのプラスチック・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP_LQ)で提供されます。
アプリケーション
低価格、低消費電力の動き/傾き検出アプリケーション
- モバイル機器
- ゲーム機
- ディスク駆動装置保護
- 手ぶれ補正
- スポーツ/健康器具
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADXL335 | 製造中 | 加速度センサ、3軸、±3g、小型、低消費電力 |