シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD9523:  クロック・ジェネレータ、14出力、低ジッタ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD9523は、PLLとVCOを内蔵し、低ジッタ性能を持った、低消費、マルチ出力のクロック分配機能を提供します。オンチップのVCOは、3.6 GHz~4.0 GHz間でチューニングできます。

AD9523は、LTE(ロング・ターム・エボリューション)やマルチキャリアGSMのベース・ステーション設計での、クロック要求をサポートするように定義づ けられています。許容可能なデータ・コンバータのSNR性能のために必要な、充分に小さな位相ノイズを達成するための、リファレンス・ジッタのクリ ーンアップを提供するには、

外付けのVCXOにゆだねられます。入力受信、発振器と遅延のない受信段は、シングルエンドと差動動作の両方を提供します。リカバリ・システムのリファレンス・クロックとVCXOに接 続する時、このデバイスは、1MHz~1GHzの範囲で14個の低ノイズ出力と入力PLL(PLL1)からの1つの専用のバッファされた出力を生成しま す。他のクロック出力に関係する一つのクロック出力の周波数と位相は、ディバイダ位相選択機能を使うことによって、可変することができます。この 機能は、VCOから出力される信号の周期に等しいインクリメトで、ジッタ・フリーの粗タイミング調整を提供します。

内蔵のEEPROMは、シリアル・インターフェースを通してパワーアップとチップ・リセットに関するユーザ定義のレジスタ設定を保存するようにプログラム できます。

アプリケーション
  • LTEとマルチキャリアGSMのベース・ステーション
  • ワイヤレスおよびブロードバンドのインフラストラクチャ
  • 医療機器
  • 高速なADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFEのクロッキング
  • 低ジッタ、低位相ノイズ・クロックの分配
  • クロック発生とSONET、10Ge、10G-FC、その他10Gbpsプロトコルでの変換
  • フォワード・エラー修正(G.710)
  • 高性能ワイヤレス・トランシーバ
  • ATEと高性能計測機器

特長と利点

  • 出力周波数:1MHz以下~1GHz
  • スタート・アップ周波数精度:±100ppm以下(VCXOリファレンス精度によって決定)
  • ゼロ遅延動作、入力to出力のエッジ・タイミング:±500ps以下
  • 14出力:LVPECL、LVDS、HSTL及びLVCMOSに構成可能
  • 14個の専用出力デバイダ、ジッターレスで調整可能な遅延機能
  • 調整可能遅延:VCO出力デバイダの½周期ステップで8分解能
  • 出力間スキュー±50ps以下
  • 偶数デバイダ設定によるデューティ・サイクル補正
  • パワーオン時に全ての出力を自動的に同期
  • 不揮発性EEPROMに構成設定を保存可能

AD9523機能ブロック図
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
AD9523: Jitter Cleaner and Clock Generator with 14 Differential or 29 LVCMOS Outputs Data Sheet (Rev C, 02/2013) (pdf, 690 kB)  データシート PDF
AN-1066: Power Supply Considerations for AD9523, AD9524, and AD9523-1 Low Noise Clocks  (pdf, 330 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-169: Evaluating the AD9523/AD9524 Clock Generator  (pdf, 608 kB) ユーザー・ガイド PDF
ADコンバータ/ドライバ IC ソリューション・ブリテン
ADコンバータ/ドライバ IC ソリューション・ブリテン, Volume 11, Issue 1
ソリューション・ブリテン HTML
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
ADIsimCLK Design and Evaluation Software
ADIsimCLK is the design tool developed specifically for Analog Devices' range of ultra-low jitter clock distribution and clock generation products. Whether your application is in wireless infrastructure, instrumentation, networking, broadband, ATE or other areas demanding predictable clock performance, ADIsimCLK will enable you to rapidly develop, evaluate and optimize your design.
設計ツール&シミュレータ HTML
AD9523/AD9523-1 IBIS Model IBISモデル HTML
AD9523 Low Jitter Clock Generator Linux Driver デバイスドライバ HTML
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9523/AD9523-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9523-1/PCBZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 190.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる