ADF7902: ISM Band FSK Receiver IC
The ADF7902 is a low power UHF receiver. The device demodu-lates frequency shift keyed (FSK) signals with 34.8 kHz frequency deviation and at data rates of up to 2 kbps. There are eight specific RF ...続きを見る
ADF7902: ISM Band FSK Receiver IC
製品概要
The ADF7902 is a low power UHF receiver. The device demodu-lates frequency shift keyed (FSK) signals with 34.8 kHz frequency deviation and at data rates of up to 2 kbps. There are eight specific RF channels ranging from 369.5 MHz to 395.9 MHz on which the receiver can operate. Each channel is selectable by configuring three digital control lines. The ADF7902 is designed for low power applications, consuming 18.5 mA (typical) during normal operation and 1 μA (maximum) in standby mode.
Features
- Single-chip, low power UHF receiver
- Companion receiver to ADF7901 transmitter
- Frequency range: 369.5 MHz to 395.9 MHz
- Eight RF channels selectable with three digital inputs
- Modulation parameters supported
- FSK demodulation
- 2 kbps data rate
- 34.8 kHz frequency deviation
- 5.0 V supply voltage
Diagrams
- 拡大
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
ISM Band FSK Receiver IC
Functional Block Diagram for ADF7902
| Part# | Modulation Mode | Output Frequency Range | Maximum Data Rate (kbps) | Programmable Output Power | +10dBm Pwr Consumption | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF4350 | - | 137.5-4400 MHz | - | -4 to +5dBm | - | 32-Lead CSP | $10.30 |
| ADF7010 | FSK/ASK/GFSK | 902-928 MHz | 76 | -20dBm to +10dBm | 30mA | 24-Lead Tssop | $1.69 |
| ADF7011 | FSK/ASK/GFSK | 433-435MHz, 866-870MHz | 76 | -20dBm to +10dBm | 30mA | 24-Lead Tssop | $1.69 |
| ADF7012 | FSK/ASK/GFSK | 50-1000 MHz | 150 | -16dBm to +13dBm | 21mA | 24-Lead Tssop | $1.52 |
| ADF7020 | FSK/ASK/GFSK | 431-478 MHz, 862-956 MHz | 200 | -16dBm to +13dBm | 26mA | 48-Lead CSP | $2.23 |
| ADF7020-1 | ASK/FSK/OOK, FSK/ASK/GFSK | 135MHz to 650MHz. | 200 | -16dBm to +13dBm | 21mA | 48-Lead CSP | $2.23 |
| ADF7021 | 2FSK, 3FSK, 4FSK | 80-650 MHz, 862-940 MHz | 25 | -16dBm to +13dBm | 29mA | 48-Lead CSP | $2.88 |
| ADF7021-N | 2FSK, 3FSK, 4FSK | 80-650 MHz, 842-916 MHz | 24 | -16dBm to +13dBm | 29.2mA | 48-Lead CSP | $2.88 |
| ADF7025 | FSK | 431-464 MHz, 862-870 MHz , 902-928 MHz | 384 | -16dBm to +13dBm | 27mA | 48-Lead CSP | $2.88 |
| ADF7901 | ASK/FSK/OOK | 369.5MHz-395.9MHz | 20 | '+5dBm to +14dBm | 21mA | 24-Lead Tssop | $1.52 |
| ADF7902 | FSK | 369.5MHz-395.9MHz | 2 | - | - | 24-Lead Tssop | $1.52 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADF7902 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF7902BRUZ | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $1.52 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADF7902BRUZ-RL | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $1.52 | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADF7902BRUZ-RL7 | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $1.52 | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close